7. 09 03 278 6840

DIN-Signal Mflat78+2FP-13,0C1-2

Articolo n.: 09 03 278 6840


DIN-Signal Mflat78+2FP-13,0C1-2

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

DIN-Signal Mflat78+2FP-13,0C1-2DIN-Signal Mflat78+2FP-13,0C1-2
Connettore femmina

DIN-Signal Mflat78+2FP-13,0C1-2

Articolo n.: 09 03 278 6840
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
Connettore femmina Collegamento press-in Corrente d'esercizio: ‌2 A Contatti: 80 Diritto Lega di rame Metallo nobile su Ni Lato contatti, Ni Lato collegamento Classe di lavoro: 2, secondo (IEC 60603-2) Codifica: Codifica con perdita di contatto Fissaggio PCB: Con flangia di fissaggio Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro RAL 7032 (grigio sabbia)

Dettagli del prodotto


Categoria Connettori
Identificazione Tipo M senza forature
Elemento Connettore femmina
Serie DIN 41612
Descrizione del contatto Diritto
Caratteristiche Corrente di esercizio per contatti speciali: vedi scheda tecnica dei contatti scelti
Collegamento Collegamento press-in
Tipologia di collegamento Scheda madre a scheda figlia
Mezzanino
PCB / cable
Numero di poli 80
Numero di contatti di segnale 78
Configurazione contatti File a, b e c, posizioni 4, 5, ... , 28, 29
Lunghezza del collegamento 13 mm
Codifica Codifica con perdita di contatto
Fissaggio PCB Con flangia di fissaggio
Classe di lavoro 2
secondo (IEC 60603-2)
Hot plugging No
File di contatti 3
Spazio di contatto (lato cavi) 2.54 mm
7.62 mm
Spazio di contatto (lato contatti) 2.54 mm
7.62 mm
Corrente d'esercizio 2 A
Corrente d'esercizio Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico
Distanza di scarica in aria 1 mm
Distanza di scarica superficiale 1 mm
Resistenza di contatto >1012 Ω
Resistenza di contatto 20 mΩ
Temperatura massima -40 ... +105 °C temperatura massima ridotta dalla presenza del PCB
Forza di inserzione 74 N
Forza di prelievo 50 N
Cicli di inserzione/disinserzione 400
Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Spessore PCB ≥1,6 mm
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
California Proposition 65 substances Nichel
Materiale (inserti) Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
Finitura superficiale (contatti) Metallo nobile su Ni Lato contatti
Ni Lato collegamento
Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
Specifiche IEC 60603-2 (complementare)
Classificazione ferroviaria F4/I3 secondo NFF 16-101/102
Codice doganale europeo 85366990
Dimensioni imballaggio 20
Peso netto 17.05 g
Paese di origine Germania
GTIN 5713140197428