2. Serie
  3. Prodotti
  4. 02 41 160 2201

DIN-Signal R5ROW160MP-5,0C1-2

Articolo n.: 02 41 160 2201


DIN-Signal R5ROW160MP-5,0C1-2

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

DIN-Signal R5ROW160MP-5,0C1-2DIN-Signal R5ROW160MP-5,0C1-2
Connettore maschio

DIN-Signal R5ROW160MP-5,0C1-2

Articolo n.: 02 41 160 2201
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
Connettore maschio Collegamento press-in Corrente d'esercizio: ‌1 A Contatti: 160 Diritto Lega di rame Au su Pd/Ni su Ni, Ni Lato collegamento Classe di lavoro: 2, secondo (IEC 60603-2) Codifica: Codifica con perdita di contatto Fissaggio PCB: Con flangia di fissaggio Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro RAL 7032 (grigio sabbia)

Dettagli del prodotto


Categoria Connettori
Identificazione Tipo R esteso
Elemento Connettore maschio
Serie DIN 41612
Descrizione del contatto Diritto
Collegamento Collegamento press-in
Tipologia di collegamento PCB / cable
Numero di poli 160
Configurazione contatti File a, b, c, d ed e, posizioni 1, 2, ... , 31, 32
Lunghezza del collegamento 5 mm
Codifica Codifica con perdita di contatto
Fissaggio PCB Con flangia di fissaggio
Classe di lavoro 2
secondo (IEC 60603-2)
Hot plugging No
File di contatti 5
Spazio di contatto (lato cavi) 2.54 mm
Spazio di contatto (lato contatti) 2.54 mm
Corrente d'esercizio 1 A
Corrente d'esercizio Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico
Distanza di scarica in aria 1.2 mm
Distanza di scarica superficiale 1.2 mm
Resistenza di contatto >1012 Ω
Resistenza di contatto 15 mΩ
Temperatura massima -40 ... +105 °C temperatura massima ridotta dalla presenza del PCB
Forza di inserzione 160 N
Forza di prelievo 120 N
Cicli di inserzione/disinserzione 400
Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Spessore PCB ≥1,6 mm
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
Finitura superficiale (contatti) Au su Pd/Ni su Ni
Ni Lato collegamento
Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
Specifiche IEC 60603-2 (complementare)
Classificazione ferroviaria F4/I3 secondo NFF 16-101/102
Codice doganale europeo 85366990
Dimensioni imballaggio 20
Peso netto 22.37 g
Paese di origine Cina
GTIN 5713140197251