6. Tramite cavo di collegamento
  7. Connettori per cavi e cavi pre-assemblati
  8. 09 03 000 6281

DIN-Signal coax f, solder/crimp, 75Ohm

Articolo n.: 09 03 000 6281


DIN-Signal coax f, solder/crimp, 75Ohm

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

Contatto coassiale

DIN-Signal coax f, solder/crimp, 75Ohm

Articolo n.: 09 03 000 6281
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
Contatto coassiale Diritto Corrente d'esercizio: ≤0.4 A Contatto femmina per connettori maschio Lega di rame Metallo nobile su Ni Lato contatti

Questo prodotto non è più ordinabile.

È possibile utilizzare il successore.
Al prodotto successivo

Dettagli del prodotto


Categoria Contatti
Tipo di contatto Contatto coassiale
Serie DIN 41612
har-modular®
Descrizione del contatto Diritto
Contatti per DIN 41612 Tipo M
DIN 41612 Tipo MH 21 + 5
DIN 41612 Bauform M 0+2
har-modular® Modulo M, maschio, angolato
har-modular® Modulo M, maschio, diritto
Collegamento Collegamento a saldare
Collegamento Collegamento a saldare/crimpare
Tipo di contatto (maschio o femmina) Contatto femmina per connettori maschio
Processo produttivo Contatti torniti
Classe di lavoro 1
Corrente d'esercizio 0.4 A
Tensione di esercizio 250 V
Resistenza di contatto >109 Ω
Resistenza di contatto ≤10 mΩ per matrice contatti interni
≤3 mΩ per ferrula esterna
Impedenza coassiale 75 Ω
Temperatura massima -55 ... +125 °C
Fattore di adattamento >19 dB @ 1 GHz per cavi RG 179
>14 dB @ 2 GHz per cavi RG 179
Forza di inserzione 10 N
Forza di prelievo 1 N
Cicli di inserzione/disinserzione 500
Tensione di prova Ur.m.s. 0,75 kV
Fraquenza 2 GHz
Codice ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
China RoHS 50
RoHS Conforme con esenzione
Sostanze REACH SVHC Si
Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
Stato ELV Conforme con esenzione
California Proposition 65 substances Si
esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Sostanze REACH SVHC Piombo
California Proposition 65 substances Piombo
Nichel
Materiale (contatti) Lega di rame
Finitura superficiale (contatti) Metallo nobile su Ni Lato contatti
Materiale (agganci) Lega di rame
Specifiche DIN 41626
Codice doganale europeo 85366990
Dimensioni imballaggio 1
Peso netto 1.907 g
Paese di origine Repubblica Ceca
GTIN 5713140004207
eCl@ss 27440204
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
Precedente
Avanti

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita