7. 09 03 000 6207

DIN Signal female contact 40A angled

Articolo n.: 09 03 000 6207


DIN Signal female contact 40A angled

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

DIN Signal female contact 40A angledDIN Signal female contact 40A angled
Contatto a saldare su PCB

DIN Signal female contact 40A angled

Articolo n.: 09 03 000 6207
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
Contatto a saldare su PCB Angolato Corrente d'esercizio: ≤40 A Contatto femmina per connettori femmina Lega di rame Metallo nobile su Ni Lato contatti, Metallo nobile su Ni Lato collegamento

Dettagli del prodotto


Categoria Contatti
Tipo di contatto Contatto a saldare su PCB
Serie DIN 41612
Descrizione del contatto Angolato
Contatti per DIN 41612 Tipo M reverse
Collegamento Collegamento a saldare
Tipo di contatto (maschio o femmina) Contatto femmina per connettori femmina
Tipologia di collegamento Scheda madre a scheda figlia
Mezzanino
Extender card
PCB / cable
Processo produttivo Contatti torniti
Classe di lavoro 1
Corrente d'esercizio 40 A
Forza di inserzione 10 N
Forza di prelievo 1.6 N
Cicli di inserzione/disinserzione 500
Codice ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
China RoHS 50
RoHS Conforme con esenzione
Sostanze REACH SVHC Si
Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
Stato ELV Conforme con esenzione
California Proposition 65 substances Si
esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Sostanze REACH SVHC Piombo
California Proposition 65 substances Piombo
Materiale (contatti) Lega di rame
Finitura superficiale (contatti) Metallo nobile su Ni Lato contatti
Metallo nobile su Ni Lato collegamento
Specifiche DIN 41626
Codice doganale europeo 85366990
Dimensioni imballaggio 20
Peso netto 3.304 g
Paese di origine Germania
GTIN 5713140004061
eCl@ss 27440204
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
Precedente
Avanti

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita