2. Serie
  3. Prodotti
  4. 09 02 000 9926

DIN-Signal fixing bracket Cg left

Articolo n.: 09 02 000 9926


DIN-Signal fixing bracket Cg left

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

Leve di aggancio C

DIN-Signal fixing bracket Cg left

Articolo n.: 09 02 000 9926
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
Leve di aggancio C per connettori maschio angolati, Su pcb senza possibilità di fissaggio a rack 19ʺ, Sinistro Plastica RAL 7032 (grigio sabbia)

Dettagli del prodotto


Categoria Accessori
Serie DIN 41612
Tipo di accessorio Leve di aggancio C
Descrizione degli accessori per connettori maschio angolati
Su pcb senza possibilità di fissaggio a rack 19ʺ
Sinistro
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
Materiale (accessori) Plastica
Colori (accessori) RAL 7032 (grigio sabbia)
Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
Classificazione ferroviaria F1/I2 secondo NFF 16-101/102
Codice doganale europeo 85389099
Dimensioni imballaggio 200
Peso netto 0.85 g
Paese di origine Germania
GTIN 5713140003132
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Precedente
Avanti

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita