2. Serie
  3. Prodotti
  4. 09 02 000 9922

DIN-Signal fixing bracket right

Articolo n.: 09 02 000 9922


DIN-Signal fixing bracket right

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

DIN-Signal fixing bracket rightDIN-Signal fixing bracket right
Leve di aggancio C

DIN-Signal fixing bracket right

Articolo n.: 09 02 000 9922
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
Leve di aggancio C per connettori maschio, per rack 19in secondo DIN EN 60297, Fissaggio singolo, Destro Plastica RAL 7032 (grigio sabbia)

Dettagli del prodotto


Categoria Accessori
Serie DIN 41612
Tipo di accessorio Leve di aggancio C
Descrizione degli accessori per connettori maschio
per rack 19in secondo DIN EN 60297
Fissaggio singolo
Destro
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
Materiale (accessori) Plastica
Colori (accessori) RAL 7032 (grigio sabbia)
Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
Classificazione ferroviaria F1/I2 secondo NFF 16-101/102
Codice doganale europeo 85389099
Dimensioni imballaggio 100
Peso netto 1.74 g
Paese di origine Germania
GTIN 5713140003095
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Precedente
Avanti

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita