2. Serie
  3. Prodotti
  4. 09 03 000 6111

DIN-Signal high current m, 10A solder V

Articolo n.: 09 03 000 6111


DIN-Signal high current m, 10A solder V

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

DIN-Signal high current m, 10A solder VDIN-Signal high current m, 10A solder V
Contatto a saldare

DIN-Signal high current m, 10A solder V

Articolo n.: 09 03 000 6111
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
Contatto a saldare Diritto, Contatto anticipato Corrente d'esercizio: ≤10 A Contatto Maschio per connettori maschio Lega di rame Metallo nobile su Ni Lato contatti

Questo prodotto non è più ordinabile.

Contattare il distributore locale.

Dettagli del prodotto


Categoria Contatti
Tipo di contatto Contatto a saldare
Serie DIN 41612
Descrizione del contatto Diritto
Contatto anticipato
Contatti per DIN 41612 Tipo M
Collegamento Collegamento a saldare
Tipo di contatto (maschio o femmina) Contatto Maschio per connettori maschio
Tipologia di collegamento Scheda madre a scheda figlia
Mezzanino
PCB / cable
Processo produttivo Contatti torniti
Classe di lavoro 1
Corrente d'esercizio 10 A
Forza di inserzione 10 N
Forza di prelievo 1.6 N
Cicli di inserzione/disinserzione 500
Codice ECHA SCIP 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
China RoHS 50
RoHS Conforme con esenzione
Sostanze REACH SVHC Si
Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
Stato ELV Conforme con esenzione
California Proposition 65 substances Si
esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Sostanze REACH SVHC Piombo
California Proposition 65 substances Piombo
Nichel
Materiale (contatti) Lega di rame
Finitura superficiale (contatti) Metallo nobile su Ni Lato contatti
Specifiche DIN 41626
Codice doganale europeo 85366990
Dimensioni imballaggio 1
Peso netto 1.87 g
Paese di origine Germania
GTIN 5713140003859
eCl@ss 27440204
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
Precedente
Avanti

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita