2. Serie
  3. Prodotti
  4. 09 02 000 9902

DIN-Signal locking lever left

Articolo n.: 09 02 000 9902


DIN-Signal locking lever left

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

Leva di aggancio

DIN-Signal locking lever left

Articolo n.: 09 02 000 9902
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
Leva di aggancio per custodia C, Sinistro Plastica RAL 7032 (grigio sabbia)

Dettagli del prodotto


Categoria Accessori
Serie DIN 41612
Tipo di accessorio Leva di aggancio
Descrizione degli accessori per custodia C
Sinistro
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
California Proposition 65 substances Non incluso
Materiale (accessori) Plastica
Colori (accessori) RAL 7032 (grigio sabbia)
Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
Classificazione ferroviaria F1/I2 secondo NFF 16-101/102
Codice doganale europeo 85389099
Dimensioni imballaggio 1
Peso netto 0.9 g
Paese di origine Germania
GTIN 5713140003002
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Precedente
Avanti

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita