2. Serie
  3. Prodotti
  4. 09 02 000 9903

DIN-Signal locking lever right

Articolo n.: 09 02 000 9903


DIN-Signal locking lever right

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

DIN-Signal locking lever rightDIN-Signal locking lever right
Leva di aggancio

DIN-Signal locking lever right

Articolo n.: 09 02 000 9903
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
Leva di aggancio per custodia C, Destro Plastica RAL 7032 (grigio sabbia)

Dettagli del prodotto


Categoria Accessori
Serie DIN 41612
Tipo di accessorio Leva di aggancio
Descrizione degli accessori per custodia C
Destro
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
California Proposition 65 substances Non incluso
Materiale (accessori) Plastica
Colori (accessori) RAL 7032 (grigio sabbia)
Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
Classificazione ferroviaria F1/I2 secondo NFF 16-101/102
Codice doganale europeo 85389099
Dimensioni imballaggio 100
Peso netto 0.98 g
Paese di origine Germania
GTIN 5713140003019
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Precedente
Avanti

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita