7. 09 02 000 9909

DIN-Signal locking screw

Articolo n.: 09 02 000 9909


DIN-Signal locking screw

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

Vite

DIN-Signal locking screw

Articolo n.: 09 02 000 9909
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
Vite Per il fissaggio della custodia, M2,5 x 16, per custodia C, Con dado Metallo metallico

Dettagli del prodotto


Categoria Accessori
Serie DIN 41612
Tipo di accessorio Vite
Descrizione degli accessori Per il fissaggio della custodia
M2,5 x 16
per custodia C
Con dado
Dettagli applicativi Ordinare 2 pezzi per ogni custodia
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
Materiale (accessori) Metallo
Colori (accessori) metallico
Codice doganale europeo 73181558
Dimensioni imballaggio 100
Peso netto 0.86 g
Paese di origine Germania
GTIN 5713140003033
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Precedente
Avanti

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita