3. Connettori per cavi e cavi pre-assemblati
  4. Connettori per potenza e segnali
  5. Prodotti
  6. 09 02 064 0501

DIN-Signal shell housing B10

Articolo n.: 09 02 064 0501


DIN-Signal shell housing B10DIN-Signal shell housing B10

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

DIN-Signal shell housing B10DIN-Signal shell housing B10DIN-Signal shell housing B10
Custodia

DIN-Signal shell housing B10

Articolo n.: 09 02 064 0501
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
Custodia 10 mm Plastica, Caricato fibra vetro RAL 7032 (grigio sabbia)

Dettagli del prodotto


Categoria Accessori
Identificazione Tipo B
Serie DIN 41612
Tipo di accessorio Custodia
Descrizione degli accessori 10 mm
Tipi di aggancio Leve di aggancio o viti di bloccaggio
Versione Uscita Verticale/Laterale
Numero di ingressi per cavi 4
Uscita cavo metrica 4x
Serracavo Con fascetta stringi-cavo
2 parti Si
Separabile Si
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Grado di protezione secondo IEC 60529 IP20
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
Colore (custodie) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (accessori) Plastica
Caricato fibra vetro
Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
Classificazione ferroviaria F1/I2 secondo NFF 16-101/102
Codice doganale europeo 85389099
Dimensioni imballaggio 10
Peso netto 36.682 g
Paese di origine Germania
GTIN 5713140003194
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Precedente
Avanti

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita