7. 09 03 000 9969

Din type C/R shroud screw fix a=4.30

Articolo n.: 09 03 000 9969


Din type C/R shroud screw fix a=4.30

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

Corpo vuoto per PCB (shroud)

Din type C/R shroud screw fix a=4.30

Articolo n.: 09 03 000 9969
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
Corpo vuoto per PCB (shroud) per connettori femmina tipo C, per connettori maschio tipo R Plastica RAL 7032 (grigio sabbia)

Dettagli del prodotto


Categoria Accessori
Serie DIN 41612
Tipo di accessorio Corpo vuoto per PCB (shroud)
Descrizione degli accessori per connettori femmina tipo C
per connettori maschio tipo R
Lunghezza del collegamento 13 mm
16.2 mm
17 mm
Viti Viti di fissaggio
Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Spessore PCB ‌4,2 mm ±0,5 ‌
‌7,4 mm ±0,5 ‌
‌8,2 mm ±0,5 ‌
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
Materiale (accessori) Plastica
Colori (accessori) RAL 7032 (grigio sabbia)
Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
Classificazione ferroviaria F1/I2 secondo NFF 16-101/102
Codice doganale europeo 85389099
Dimensioni imballaggio 100
Peso netto 5.96 g
Paese di origine Vietnam
GTIN 5713140004481
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Precedente
Avanti

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita