2. Apparati di ricarica per il mercato eMobility
  3. Prodotti
  4. Cavo di ricarica
  5. 08 91 409 0407 A0

F-Ladekabel Mode3 Typ2 32A 1ph 5m

Articolo n.: 08 91 409 0407 A0


F-Ladekabel Mode3 Typ2 32A 1ph 5mF-Ladekabel Mode3 Typ2 32A 1ph 5mF-Ladekabel Mode3 Typ2 32A 1ph 5m

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

F-Ladekabel Mode3 Typ2 32A 1ph 5mF-Ladekabel Mode3 Typ2 32A 1ph 5mF-Ladekabel Mode3 Typ2 32A 1ph 5m
Mode 3

F-Ladekabel Mode3 Typ2 32A 1ph 5m

Articolo n.: 08 91 409 0407 A0

5 m
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Richiesta di informazioni sui prodotti
5 m
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Richiesta di informazioni sui prodotti

Panoramica delle proprietà

Mode 3 Cavo di ricarica Cavo diritto Tipo 2, Femmina (lato veicolo) Tipo 2, Maschio (lato infrastruttura) Lunghezza del cavo: 5 m

Dettagli del prodotto


Elemento Cavo di ricarica
Specifiche Cavo diritto
Modalità di ricarica Mode 3
Connettore 1 Tipo 2
Femmina
(lato veicolo)
Connettore 2 Tipo 2
Maschio
(lato infrastruttura)
Collegamento Collegamento a crimpare
non separabile
Struttura conduttore 3x 6 mm² + 0,5 mm²
Numero di fasi 1
Numero di poli 5
Numero di contatti di segnale 2
Numero di contatti di potenza 3
Configurazione contatti Signal: CP, PP
Power: L1, N, PE
Dettagli applicativi Disponibile su richiesta anche con logo personalizzato del cliente.
Lunghezza del cavo 5 m
Corrente d'esercizio (segnali) 2 A
Tensione d'esercizio (segnali) 30 V
Corrente di esercizio (alimentazione) 32 A
Tensione di esercizio (alimentazione) 250 V
Tipo di corrente AC
Resistenza di codifica ‌220 Ω tra PE e PP
Temperatura ambiente -30 ... +50 °C in funzione
-40 ... +80 °C immagazzinamento/trasporto
Pressione aria ≥540 hPa ≈ 5000 m
Forza di inserzione 100 N
Forza di prelievo 100 N
Cicli di inserzione/disinserzione 10000
Grado di protezione secondo IEC 60529 IP44 condizioni di inserzione
Diametro del cavo 12,8 mm ± 0,4 mm
Raggio di curvatura minimo 9x diametro cavo (curvatura ripetuta)
Resistenza del conduttore a 20 °C ≤3,3 Ω/km @ 6 mm²
≤39 Ω/km a 0,5 mm²
Alimentazione di ricarica 7.4 kW
China RoHS 50
RoHS Conforme con esenzione
Sostanze REACH SVHC Si
Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
Stato ELV Conforme con esenzione
California Proposition 65 substances Si
esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Sostanze REACH SVHC Piombo
California Proposition 65 substances Piombo
Materiale (inserti) Poliammide (PA)
Colore (inserto) Nero
Materiale (contatti) Lega di rame
Finitura superficiale (contatti) Argentati
Materiale (custodie) Poliammide (PA)
Colore (custodie) Nero
Materiale (coperchi) Poliuretano termoplastico (TPU)
Materiale (cavi) Poliuretano termoplastico (TPU)
Colore (cavo) Nero
Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
Approvazioni CE
Specifiche IEC 62196-1
IEC 62196-2
IEC 61851-1
IEC 62893
Codice doganale europeo 85444290
Dimensioni imballaggio 1
Peso netto 2164 g
Paese di origine Romania
GTIN 5713141063524
eCl@ss 27144705
ETIM EC002897
UNSPSC 24.0 25175004
Precedente
Avanti

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita