2. Serie
  3. Prodotti
  4. 09 06 000 6461

FEDERK.2 MODUL 0,14-0,56QMM; SN

Articolo n.: 09 06 000 6461


FEDERK.2 MODUL 0,14-0,56QMM; SN

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

Contatti a crimpare

FEDERK.2 MODUL 0,14-0,56QMM; SN

Articolo n.: 09 06 000 6461
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
Contatti a crimpare Contatto femmina Lega di rame Sezione conduttori: 0,14 ... 0,56 mm² AWG 26 ... AWG 20

Dettagli del prodotto


Categoria Contatti
Tipo di contatto Contatti a crimpare
Serie DIN 41612
Contatti per DIN 41612 Tipo D
DIN 41612 Tipo E
DIN 41612 Tipo F
Collegamento Collegamento a crimpare
Tipo di contatto (maschio o femmina) Contatto femmina
Processo produttivo Contatti stampati
Dettagli applicativi Attenzione: i contatti singoli sono raccomandati esclusivamente per interventi di manutenzione e riparazione. Per la produzione in serie si consiglia l'uso di contatti in bobina.
Confezione Contatto singolo
Sezione conduttore (mm²) 0,14 ... 0,56 mm²
Sezione del conduttore (AWG) AWG 26 ... AWG 20
Diametro esterno del cavo 0,8 ... ‌2 mm
Lunghezza di spellatura 3,5 ... 4 mm
Resistenza a trazione 15 ... ‌60 N
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
Specifiche IEC 60603-2 (complementare)
Codice doganale europeo 85366990
Dimensioni imballaggio 1000
Peso netto 0.32 g
Paese di origine Germania
GTIN 5713140009448
eCl@ss 27440204
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
Precedente
Avanti

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita