Richiedi un campione espresso gratuito
Prodotto attualmente non disponibile
Scegliere un campione alternativo molto simile.
| Dettagli tecnici | ||
|---|---|---|
| Cicli di inserzione/disinserzione | 400.0 | 400.0 |
| Sezione del conduttore (AWG) | AWG 28 ... AWG 20 | AWG 28 ... AWG 20 |
| Classe di lavoro | 2|secondo (IEC 60603-2) | 2|secondo (IEC 60603-2) |
| Resistenza di contatto | 20.0 | 20.0 |
| Corrente d'esercizio | 2.0 | 2.0 |
| Sezione conduttore (mm²) | 0,09 ... 0,5 mm² | 0,09 ... 0,5 mm² |
| Lunghezza di spellatura | 3,5 ... 4 mm | 3,5 ... 4 mm |
| Diametro esterno del cavo | 0,7 ... 1,5 mm | 0,7 ... 1,5 mm |
| Dati commerciali | ||
| Paese di origine | Germania | Germania |
| Codice doganale europeo | 85366990 | 85366990 |
| ETIM | EC000796 | EC000796 |
| UNSPSC 24.0 | 39121522 | 39121522 |
| Dimensioni imballaggio | 1.0 | 1000.0 |
| Peso netto | 65.0 kg | 0.1 kg |
| eCl@ss | 27440204 | 27440204 |
| GTIN | 5713140002951 | 5713140002982 |
| Versione | ||
| Processo produttivo | Contatti stampati | Contatti stampati |
| Confezione | Bobina da 500 pezzi | Contatto singolo |
| Dettagli applicativi | Attenzione: i contatti singoli sono raccomandati esclusivamente per interventi di manutenzione e riparazione. Per la produzione in serie si consiglia l'uso di contatti in bobina. | |
| Tipo di contatto (maschio o femmina) | Contatto femmina | Contatto femmina |
| Collegamento | Collegamento a crimpare | Collegamento a crimpare |
| Specifications and approvals | ||
| Specifiche | IEC 60603-2 (complementare) | IEC 60603-2 (complementare) |
| Identificazione | ||
| Tipo di contatto | Contatti a crimpare | Contatti a crimpare |
| Contatti per | DIN 41612 Tipo B|DIN 41612 Tipo C|DIN 41612 Tipo 2C|DIN 41612 Tipo 3C | DIN 41612 Tipo B|DIN 41612 Tipo C|DIN 41612 Tipo 2C|DIN 41612 Tipo 3C |
| Categoria | Contatti | Contatti |
| Serie | DIN 41612 | DIN 41612 |
| Material properties | ||
| Sostanze REACH SVHC | Non incluso | Non incluso |
| Sostanze REACH ANNEX XVII | Non incluso | Non incluso |
| Materiale (contatti) | Lega di rame | Lega di rame |
| RoHS | Conforme | Conforme |
| California Proposition 65 substances | Si | Si |
| China RoHS | e | e |
| Stato ELV | Conforme | Conforme |
| Finitura superficiale (contatti) | Metallo nobile su Ni Lato contatti|Ni Lato collegamento | Metallo nobile su Ni Lato contatti|Ni Lato collegamento |
| Sostanze REACH ANNEX XIV | Non incluso | Non incluso |