7. 09 04 232 7831
  8. Campione gratuito

Richiedi un campione espresso gratuito


Prodotto attualmente non disponibile

Scegliere un campione alternativo molto simile.
Female-D-32pol-Einloet-45-AFS-2
Connettore femmina Female-D-32pol-Einloet-45-AFS-2 09 04 232 6831
Alternativa
Femmina-D-32pol-Einloet-45-A
Connettore femmina Femmina-D-32pol-Einloet-45-A 09 04 232 7831
Non disponibile
Dettagli tecnici
Distanza di scarica superficiale
3.0
3.0
Distanza di scarica in aria
3.0
3.0
Corrente d'esercizio
Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico
Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico
Gruppo di isolamento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Cicli di inserzione/disinserzione
400.0
50.0
Resistenza di contatto
15.0
15.0
Hot plugging
No
No
Classe di lavoro
2|secondo (IEC 60603-2)
3|secondo (IEC 60603-2)
Tensione di prova Ur.m.s.
1,55 kV
1,55 kV
Forza di prelievo
40.0
40.0
Forza di inserzione
40.0
40.0
Spazio di contatto (lato contatti)
5.08
5.08
File di contatti
2.0
2.0
Temperatura massima
-55 ... +125 °C
-55 ... +125 °C
Spazio di contatto (lato cavi)
5.08
5.08
Dati commerciali
Paese di origine
Romania
Romania
Codice doganale europeo
85366990
85366990
ETIM
EC002637
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
39121415
Dimensioni imballaggio
20.0
20.0
Peso netto
12.0 kg
11.04 kg
eCl@ss
27460201
27460201
GTIN
5713140008564
5713140008625
Versione
Configurazione contatti
File a e c, posizioni 2, 4, ... , 30, 32
File a e c, posizioni 2, 4, ... , 30, 32
Tipologia di collegamento
Scheda madre a scheda figlia|Mezzanino
Scheda madre a scheda figlia|Mezzanino
Fissaggio PCB
Con flangia di fissaggio
Con flangia di fissaggio
Codifica
Codifica|Codifica con perdita di contatto
Codifica|Codifica con perdita di contatto
Numero di poli
32.0
32.0
Lunghezza del collegamento
4.5
4.5
Collegamento
Terminali per saldatura ad onda
Terminali per saldatura ad onda
Specifications and approvals
Specifiche
IEC 60603-2
IEC 60603-2
Classificazione ferroviaria
F4/I3 secondo NFF 16-101/102
F4/I3 secondo NFF 16-101/102
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Identificazione
Descrizione del contatto
Diritto
Diritto
Elemento
Connettore femmina
Connettore femmina
Identificazione
Tipo D
Tipo D
Categoria
Connettori
Connettori
Serie
DIN 41612
DIN 41612
Material properties
California Proposition 65 substances
Si
Si
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Non incluso
Colore (inserto)
RAL 7032 (grigio sabbia)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti)
Lega di rame
Lega di rame
RoHS
Conforme
Conforme
Insieme di requisiti con livelli di rischio
R26
R26
China RoHS
e
e
Stato ELV
Conforme
Conforme
Finitura superficiale (contatti)
Metallo nobile su Ni Lato contatti|Sn su Ni Lato collegamento
Metallo nobile su Ni Lato contatti|Sn su Ni Lato collegamento
Materiale (inserti)
Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Non incluso
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
V-0
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita