2. Connettori Industriali / Han®
  3. Connettori rettangolari
  4. Prodotti
  5. Custodie
  6. Per applicazioni industriali
  7. 09 30 010 0498

Han 10B split hood

Articolo n.: 09 30 010 0498


undefined

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

Split Hood

Han 10B split hood

Articolo n.: 09 30 010 0498

per vedere prezzi e disponibilità.
0
Richiesta di informazioni sui prodotti
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Richiesta di informazioni sui prodotti

Panoramica delle proprietà

Split Hood Taglia: 10 B Versione alta Aggancio a doppia leva Uscita diritta 2x Materiale (custodie): Pressofusione d’alluminio Verniciatura a polvere Materiale (guarnizioni): NBR

Dettagli del prodotto


Categoria Custodie
Serie di custodie fisse e volanti Han® B
Tipo di custodia Split Hood
Tipo Versione alta
Taglia 10 B
Versione Uscita diritta
Numero di ingressi per cavi 2
Uscita cavo metrica 2x
Tipi di aggancio Aggancio a doppia leva
Settori di applicazione Custodie standard per connettori industriali
Dettagli applicativi Ordinare le guarnizioni per uscite cavo separatamente.
Confezione 2 semi-gusci aperti
2x vite M4
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65
Materiale (custodie) Pressofusione d’alluminio
Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
Materiale (guarnizioni) NBR
RoHS Conforme
Stato ELV Conforme
China RoHS e
Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
Sostanze REACH SVHC Non incluso
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Insieme di requisiti con livelli di rischio R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Approvazioni CE
Dimensioni imballaggio 1
Peso netto 120 g
Paese di origine Cina
Codice doganale europeo 85389099
GTIN 5713140164499
eCl@ss 27.440.202,00
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Precedente
Avanti

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita