2. Connettori Industriali / Han®
  3. Connettori rettangolari
  4. Prodotti
  5. Serie
  6. Han® Ex per ambienti a rischio esplosioni
  7. Inserti
  8. 09 36 010 2701

Han 10Ex-F-s

Articolo n.: 09 36 010 2701


Configurabile
undefined

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

Han 10Ex-F-sundefined
ConfigurabileInserti

Han 10Ex-F-s

Articolo n.: 09 36 010 2701

per vedere prezzi e disponibilità.
Caricare nel configuratore
0
Richiesta di informazioni sui prodotti
per vedere prezzi e disponibilità.
Caricare nel configuratore
0
Richiesta di informazioni sui prodotti

Panoramica delle proprietà

Inserti Collegamento a vite Femmina Policarbonato (PC) RAL 7032 (grigio sabbia) Corrente d'esercizio: ‌16 A Taglia: 10 B Contatti: 10 Sezione conduttori: 0.75 ... 2.5 mm² Lega di rame Argentati

Dettagli del prodotto


Categoria Inserti
Serie Han® Ex
Collegamento Collegamento a vite
Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
Taglia 10 B
Numero di poli 10
Contatto di terra si
Dettagli applicativi Apparecchiatura semplice per circuiti intrinsecamente sicuri
Dettagli applicativi ATTENZIONE! Utilizzare esclusivamente con custodie Han® Ex !
Sezione conduttore (mm²) 0,75 ... 2,5 mm²
Corrente d'esercizio ‌ 10 A
Peak voltage 90 Vp
Resistenza di contatto >1010 Ω
Resistenza di contatto ≤ 1 mΩ
Coppia di serraggio ‌0,5 Nm Viti di fissaggio M3
‌1,2 Nm Vite PE M4
Recommended screw driver PH2
Temperatura massima -20 ... +40 °C
Nota sulla temperatura limite Up to +70 °C in T4
Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Materiale (inserti) Policarbonato (PC)
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
Finitura superficiale (contatti) Argentati
Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
RoHS Conforme con esenzione
esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Stato ELV Conforme con esenzione
China RoHS 50
Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
Sostanze REACH SVHC Si
Sostanze REACH SVHC Piombo
California Proposition 65 substances Si
California Proposition 65 substances Piombo
Nichel
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Insieme di requisiti con livelli di rischio R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Dimensioni imballaggio 1
Peso netto 66,6 g
Paese di origine Germania
Codice doganale europeo 85366990
GTIN 5713140054899
eCl@ss 27.440.205,00
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
Precedente
Avanti

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita