Technology Group
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
  2. Connettori Industriali / Han®
  3. Connettori rettangolari
  4. Prodotti
  5. Inserti monoblocco
  6. Per applicazioni industriali
  7. Correnti fino a 16 A
  8. 09 33 024 2616

Han 24 ES-M

Articolo n.: 09 33 024 2616


Configurabile
Han 24 ES-M

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

Han 24 ES-MHan 24 ES-MHan 24 ES-M
ConfigurabileInserti

Han 24 ES-M

Articolo n.: 09 33 024 2616

per vedere prezzi e disponibilità.
Caricare nel configuratore
00
Richiesta di informazioni sui prodotti
per vedere prezzi e disponibilità.
Caricare nel configuratore
00
Richiesta di informazioni sui prodotti

Panoramica delle proprietà

Inserti Collegamento a molla Maschio Policarbonato (PC) RAL 7032 (grigio sabbia) Corrente d'esercizio: ‌16 A Taglia: 24 B Contatti: 24 Sezione conduttori: 0.14 ... 2.5 mm² Lega di rame Argentati

Dettagli del prodotto


Categoria Inserti
Serie Han® ES
Collegamento Collegamento a molla
Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
Taglia 24 B
Numero di poli 24
Contatto di terra Sì
Sezione conduttore (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
Sezione del conduttore (AWG) AWG 26 ... AWG 14
Tensione d'esercizio secondo CSA 600 V
Corrente d'esercizio 16 A
Tensione di esercizio 500 V
Tensione di prova 6 kV
Grado di inquinamento 3
Tensione d'esercizio secondo UL 600 V
Resistenza di contatto >1010 Ω
Resistenza di contatto 3 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Lunghezza di spellatura 7 ... 9 mm
Coppia di serraggio ‌1,2 Nm Vite PE M4
Recommended screw driver PH2
Cicli di inserzione/disinserzione 500
Codice ECHA SCIP 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS Conforme con esenzione
Sostanze REACH SVHC Si
Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
Insieme di requisiti con livelli di rischio R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Stato ELV Conforme con esenzione
California Proposition 65 substances Si
esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Sostanze REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Piombo
California Proposition 65 substances Piombo
Nichel
Materiale (inserti) Policarbonato (PC)
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
Finitura superficiale (contatti) Argentati
Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Approvazioni DNV GL
Specifiche IEC 60664-1
IEC 61984
Codice doganale europeo 85366990
Dimensioni imballaggio 1
Peso netto 50 g
Paese di origine Germania
GTIN 5713140571921
eCl@ss 27440205
UNSPSC 24.0 39121522
Precedente
Avanti

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita