Han Brid-Male-C+2 FOC-Male-C (K)
Articolo n.: 09 12 004 2713

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.


Han Brid-Male-C+2 FOC-Male-C (K)
Articolo n.: 09 12 004 2713
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Inserti |
---|---|
Serie | Han-Brid® |
Identificazione | Han-Brid® FO |
Specifiche | Connettore ibrido per linee bus |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
---|---|
Taglia | 3 A |
Numero di poli | 2 |
ulteriori contatti | + 4 contatti elettrici da 10 A + opzione per PE |
Dettagli applicativi | Parte volante |
FO (m) + Han D® (f) | |
Per POF non a crimpare |
Precedente
Avanti