2. Connettori Industriali / Han®
  3. Connettori rettangolari
  4. Prodotti
  5. Inserti monoblocco
  6. Per applicazioni industriali
  7. Ibrido
  8. 09 12 004 3006

Han Brid-Male-C+2 FOC-Male-C (K)

Articolo n.: 09 12 004 3006


Han Brid-Male-C+2 FOC-Male-C (K)

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

Han Brid-Male-C+2 FOC-Male-C (K)Han Brid-Male-C+2 FOC-Male-C (K)
Inserti

Han Brid-Male-C+2 FOC-Male-C (K)

Articolo n.: 09 12 004 3006
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
Inserti Maschio Policarbonato (PC) RAL 7032 (grigio sabbia) Corrente d'esercizio: ‌10 A Taglia: 3 A Contatti: 2 + 4 contatti elettrici da 10 A + opzione per PE

Dettagli del prodotto


Categoria Inserti
Identificazione Han-Brid® FO
Specifiche Connettore ibrido per linee bus
Serie Han-Brid®
Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
Taglia 3 A
Numero di poli 2
ulteriori contatti + 4 contatti elettrici da 10 A + opzione per PE
Dettagli applicativi Parte volante
Non caricato
per fibra HCS®
Corrente d'esercizio 10 A
Tensione di esercizio 50 V
Tensione di prova 0.8 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza di contatto >1010 Ω
Temperatura massima -40 ... +70 °C
Cicli di inserzione/disinserzione 500
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
Insieme di requisiti con livelli di rischio R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Stato ELV Conforme
California Proposition 65 substances Si
California Proposition 65 substances Piombo
Nichel
Materiale (inserti) Policarbonato (PC)
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Approvazioni DNV GL
Specifiche IEC 61984
Codice doganale europeo 85366990
Dimensioni imballaggio 10
Peso netto 6.98 g
Paese di origine Romania
GTIN 5713140017115
eCl@ss 27440205
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
Precedente
Avanti

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita