2. Connettori Industriali / Han®
  3. Connettori rettangolari
  4. Prodotti
  5. Inserti monoblocco
  6. Per applicazioni industriali
  7. Correnti fino a 16 A
  8. 09 33 010 2691

Han E 10 Pos. M Insert Screw Fe+CuNi The

Articolo n.: 09 33 010 2691


Han E 10 Pos. M Insert Screw Fe+CuNi The

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

Han E 10 Pos. M Insert Screw Fe+CuNi TheHan E 10 Pos. M Insert Screw Fe+CuNi The
Inserti

Han E 10 Pos. M Insert Screw Fe+CuNi The

Articolo n.: 09 33 010 2691
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
Inserti Collegamento a vite Maschio Policarbonato (PC) RAL 7032 (grigio sabbia) Corrente d'esercizio: ‌16 A Taglia: 10 B Contatti: 10 Sezione conduttori: 1 ... 2.5 mm²

Dettagli del prodotto


Categoria Inserti
Identificazione Han E®
Serie Han® Thermocouple
Collegamento Collegamento a vite
Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
Taglia 10 B
Con linguetta salva-cavo Sì
Numero di poli 10
Contatto di terra Sì
Sezione conduttore (mm²) 1 ... 2,5 mm²
Corrente d'esercizio 16 A
Tensione di esercizio 400 V
Tensione di prova 6 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza di contatto >1010 Ω
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Coppia di serraggio ‌0,5 Nm Vite di contatto M3
‌0,5 Nm Viti di fissaggio M3
‌1,2 Nm Vite PE M4
Recommended screw driver PH2
Cicli di inserzione/disinserzione 500
Codice ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS Conforme con esenzione
Sostanze REACH SVHC Si
Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
Insieme di requisiti con livelli di rischio R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Stato ELV Conforme con esenzione
California Proposition 65 substances Si
esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Sostanze REACH SVHC Piombo
California Proposition 65 substances Piombo
Nichel
Materiale (inserti) Policarbonato (PC)
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
Approvazioni DNV GL
Specifiche IEC 60664-1
IEC 61984
Codice doganale europeo 85366990
Dimensioni imballaggio 1
Peso netto 66 g
Paese di origine Romania
GTIN 5713140051072
eCl@ss 27440205
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
Precedente
Avanti

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita