2. Connettori Industriali / Han®
  3. Connettori rettangolari
  4. Prodotti
  5. Inserti monoblocco
  6. Per applicazioni industriali
  7. Correnti fino a 16 A
  8. 09 32 046 3011

Han EE 46 Pos. Male Crimp Term. (47-92)

Articolo n.: 09 32 046 3011


Han EE 46 Pos. Male Crimp Term. (47-92)

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

Han EE 46 Pos. Male Crimp Term. (47-92)Han EE 46 Pos. Male Crimp Term. (47-92)
Inserti

Han EE 46 Pos. Male Crimp Term. (47-92)

Articolo n.: 09 32 046 3011
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
Inserti Collegamento a crimpare Maschio Policarbonato (PC) RAL 7032 (grigio sabbia) Corrente d'esercizio: ‌16 A Taglia: 48 B Contatti: 92 Sezione conduttori: 0.14 ... 4 mm²

Dettagli del prodotto


Categoria Inserti
Specifiche Marchiatura continua
Serie Han® EE
Collegamento Collegamento a crimpare
Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
Taglia 48 B
Numero di poli 92
Contatto di terra Sì
Identificazione contatti 47 ... 92
Dettagli applicativi Ordinare i contatti separatamente
Sono necessari due inserti per un assemblaggio completo
Sezione conduttore (mm²) 0,14 ... 4 mm²
Sezione del conduttore (AWG) AWG 26 ... AWG 12
Tensione d'esercizio secondo CSA 600 V
Corrente d'esercizio 16 A
Tensione di esercizio 500 V
Tensione di prova 6 kV
Grado di inquinamento 3
Tensione d'esercizio secondo UL 600 V
Resistenza di contatto >1010 Ω
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Coppia di serraggio ‌1,2 Nm Vite PE M4
Recommended screw driver PH2
Cicli di inserzione/disinserzione 500
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
Insieme di requisiti con livelli di rischio R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Stato ELV Conforme
California Proposition 65 substances Si
California Proposition 65 substances Piombo
Nichel
Materiale (inserti) Policarbonato (PC)
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Approvazioni DNV GL
Specifiche IEC 60664-1
IEC 61984
Codice doganale europeo 85366990
Dimensioni imballaggio 1
Peso netto 76.5 g
Paese di origine Romania
GTIN 5713140049345
eCl@ss 27440205
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
Precedente
Avanti

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita