Technology Group
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
  2. Connettori Industriali / Han®
  3. Connettori rettangolari
  4. Prodotti
  5. Inserti monoblocco
  6. Per applicazioni industriali
  7. Correnti fino a 16 A
  8. 09 33 016 2725

Han ES 16 Pos. F Insert Cage Clamp Term

Articolo n.: 09 33 016 2725


Configurabile
Han ES 16 Pos. F Insert Cage Clamp Term

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

Han ES 16 Pos. F Insert Cage Clamp TermHan ES 16 Pos. F Insert Cage Clamp TermHan ES 16 Pos. F Insert Cage Clamp Term
ConfigurabileInserti

Han ES 16 Pos. F Insert Cage Clamp Term

Articolo n.: 09 33 016 2725

per vedere prezzi e disponibilità.
Caricare nel configuratore
00
Richiesta di informazioni sui prodotti
per vedere prezzi e disponibilità.
Caricare nel configuratore
00
Richiesta di informazioni sui prodotti

Panoramica delle proprietà

Inserti Collegamento a molla Femmina Policarbonato (PC) RAL 7032 (grigio sabbia) Corrente d'esercizio: ‌16 A Taglia: 16 B Contatti: 12 Sezione conduttori: 0.14 ... 2.5 mm² 0.5 ... 4 mm² Contatti anticipati Lega di rame Argentati

Dettagli del prodotto


Categoria Inserti
Specifiche Con 4 contatti anticipati
Serie Han® ES
Collegamento Collegamento a molla
Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
Taglia 16 B
Numero di poli 12
Contatto di terra Sì
Sezione conduttore (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
0,5 ... 4 mm² Contatti anticipati
Sezione del conduttore (AWG) AWG 26 ... AWG 14
Tensione d'esercizio secondo CSA 600 V
Corrente d'esercizio 16 A
Tensione di esercizio 500 V
Tensione di prova 6 kV
Grado di inquinamento 3
Tensione d'esercizio secondo UL 600 V
Resistenza di contatto >1010 Ω
Resistenza di contatto 3 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Lunghezza di spellatura 7 ... 9 mm
Coppia di serraggio ‌1,2 Nm Vite PE M4
Recommended screw driver PH2
Cicli di inserzione/disinserzione 500
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
Insieme di requisiti con livelli di rischio R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Stato ELV Conforme
California Proposition 65 substances Si
California Proposition 65 substances Piombo
Materiale (inserti) Policarbonato (PC)
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
Finitura superficiale (contatti) Argentati
Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Approvazioni DNV GL
Specifiche IEC 60664-1
IEC 61984
Codice doganale europeo 85366990
Dimensioni imballaggio 1
Peso netto 139 g
Paese di origine Romania
GTIN 5713140186217
eCl@ss 27440205
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
Precedente
Avanti

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita