2. Connettori Industriali / Han®
  3. Connettori rettangolari
  4. Prodotti
  5. Inserti monoblocco
  6. Applicazioni speciali
  7. Connettore a morsettiera
  8. 09 33 010 4629

Han ES AV Pos. 10 Insert Term. Block lef

Articolo n.: 09 33 010 4629


Configurabile
Han ES AV Pos. 10 Insert Term. Block lef

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

Han ES AV Pos. 10 Insert Term. Block lefHan ES AV Pos. 10 Insert Term. Block lef
ConfigurabileInserti

Han ES AV Pos. 10 Insert Term. Block lef

Articolo n.: 09 33 010 4629

per vedere prezzi e disponibilità.
Caricare nel configuratore
00
Richiesta di informazioni sui prodotti
per vedere prezzi e disponibilità.
Caricare nel configuratore
00
Richiesta di informazioni sui prodotti

Panoramica delle proprietà

Inserti Connettore a morsettiera Collegamento a molla Maschio Policarbonato (PC) RAL 7032 (grigio sabbia) Corrente d'esercizio: ‌16 A Taglia: 10 B Contatti: 10 Sezione conduttori: 0.14 ... 2.5 mm² Lega di rame Argentati

Dettagli del prodotto


Categoria Inserti
Elemento Connettore a morsettiera
Specifiche Versione sinistra
Porta-cartellini tipo SK
Serie Han® ES AV
Collegamento Collegamento a molla
Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
Taglia 10 B
Numero di poli 10
Contatto di terra Sì
Sezione conduttore (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
Corrente d'esercizio secondo UL/CSA 12 A
Corrente d'esercizio secondo UL/CSA 12 A
Corrente d'esercizio 16 A
Tensione di esercizio 500 V
Tensione di prova 6 kV
Grado di inquinamento 3
Tensione d'esercizio secondo UL 600 V
Resistenza di contatto >1010 Ω
Resistenza di contatto 4 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Coppia di serraggio ‌0,5 Nm Vite di contatto M3
‌0,5 Nm Viti di fissaggio M3
Recommended screw driver PH2
Cicli di inserzione/disinserzione 500
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS Conforme con esenzione
Sostanze REACH SVHC Si
Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
Insieme di requisiti con livelli di rischio R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Stato ELV Conforme con esenzione
California Proposition 65 substances Si
esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Sostanze REACH SVHC Piombo
California Proposition 65 substances Piombo
Nichel
Materiale (inserti) Policarbonato (PC)
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
Finitura superficiale (contatti) Argentati
Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Approvazioni DNV GL
Specifiche IEC 60664-1
IEC 61984
Codice doganale europeo 85366990
Dimensioni imballaggio 1
Peso netto 105.4 g
Paese di origine Romania
GTIN 5713140051171
eCl@ss 27440205
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
Precedente
Avanti

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita