2. Connettori Industriali / Han®
  3. Connettori rettangolari
  4. Prodotti
  5. Serie
  6. Han® Ex per ambienti a rischio esplosioni
  7. Set completo
  8. 10 36 008 0007

Han Ex 8D QL Kit HBM/HTE-M20

Articolo n.: 10 36 008 0007


undefined

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

Han Ex 8D QL Kit HBM/HTE-M20undefined
Set di connettori

Han Ex 8D QL Kit HBM/HTE-M20

Articolo n.: 10 36 008 0007

per vedere prezzi e disponibilità.
0
Richiesta di informazioni sui prodotti
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Richiesta di informazioni sui prodotti

Panoramica delle proprietà

Set di connettori Set completo Collegamento Han-Quick Lock® Corrente d'esercizio: ‌5 A Contatti: 8 Taglia: 3 A Aggancio a leva singola Uscita diritta 1x M20 Materiale: Lega di zinco Verniciatura a polvere Grado di protezione: IP65, IP67

Questo prodotto non sarà ordinabile ancora per molto.

Contattare il distributore locale.

Dettagli del prodotto


Categoria Set di connettori
Serie Han® Ex
Serie di custodie fisse e volanti Han® Ex
Elemento Set completo
Collegamento Collegamento Han-Quick Lock®
Taglia 3 A
Numero di poli 8
Versione Uscita diritta
Numero di ingressi per cavi 1
Uscita cavo metrica 1x M20
Tipi di aggancio Aggancio a leva singola
Settori di applicazione Connettori per ambienti a rischio esplosioni
Dettagli applicativi Apparecchiatura semplice per circuiti intrinsecamente sicuri
Corrente d'esercizio ‌ 5 A
Tensione di esercizio ‌ 90 V DC
Peak voltage 90 Vp
Resistenza di contatto >1010 Ω
Temperatura massima -20 ... +85 °C
Temperatura ambiente -20 ... +40 °C
Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65
IP67
Materiale (inserti) Policarbonato (PC)
Materiale (custodie) Lega di zinco
Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
Colore (custodie) RAL 5015 (blu cielo)
Materiale (guarnizioni) NBR
Materiale (agganci) Acciaio inox
Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
RoHS Conforme con esenzione
esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Stato ELV Conforme con esenzione
China RoHS 50
Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
Sostanze REACH SVHC Si
Sostanze REACH SVHC Piombo
California Proposition 65 substances Si
California Proposition 65 substances Piombo
Nichel
Specifiche IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
IEC 60079-11 Apparecchiatura semplice per circuiti intrinsecamente sicuri
Dimensioni imballaggio 1
Peso netto 130 g
Paese di origine Germania
Codice doganale europeo 85366990
GTIN 5713140108790
eCl@ss 27.440.113,00
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408
Precedente
Avanti

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita