2. Connettori Industriali / Han®
  3. Connettori rettangolari
  4. Prodotti
  5. Inserti monoblocco
  6. Per applicazioni industriali
  7. Correnti a partire da 16 A
  8. 09 12 001 2751

Han Q1/0-F-axial screw

Articolo n.: 09 12 001 2751


Han Q1/0-F-axial screw

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

Han Q1/0-F-axial screwHan Q1/0-F-axial screw
Inserti

Han Q1/0-F-axial screw

Articolo n.: 09 12 001 2751
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
Inserti Collegamento a vite assiale Femmina Policarbonato (PC), Poliammide (PA) RAL 7032 (grigio sabbia) Corrente d'esercizio: ‌100 A Taglia: 3 A Contatti: 1 Sezione conduttori: 16 ... 25 mm² Lega di rame Argentati

Dettagli del prodotto


Categoria Inserti
Identificazione 1/0 protetto
Serie Han® Q
Collegamento Collegamento a vite assiale
Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
Taglia 3 A
Con linguetta salva-cavo No
Numero di poli 1
Contatto di terra No
Dettagli applicativi I connettori descritti sono connettore privi di potere di interruzione (COC), in conformità alla norma IEC 61984 e non devono essere accoppiati e disaccoppiati sotto carico durante l'utilizzo!
Utilizzare esclusivamente cavi in classe di protezione 2!
La tecnologia di collegamento a vite assiale è studiata per offrire le migliori prestazioni con conduttori a trefoli sottili di classe 5, secondo EN 60228. L'utilizzo di cavi alternativi deve essere testato preventivamente.
Per l'assemblaggio in custodie fisse passanti è necessario attenersi alle istruzioni di installazione contenute nella scheda dati.
Utilizzare esclusivamente le relative custodie disponibili nell'eShop!
Per il collegamento del conduttore in un contatto a vite assiale utilizzare una chiave a brugola da 4mm.
Sezione conduttore (mm²) 16 ... 25 mm²
Sezione del conduttore (AWG) AWG 6 ... AWG 4
Corrente d'esercizio 100 A
Tensione di esercizio 400 V
Tensione di prova 6 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza di contatto >1010 Ω
Resistenza di contatto 0.3 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Lunghezza di spellatura 10 mm
Coppia di serraggio 6 ... ‌7 Nm
Cicli di inserzione/disinserzione 500
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
California Proposition 65 substances Nichel
Materiale (inserti) Policarbonato (PC)
Poliammide (PA)
Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti) Lega di rame
Finitura superficiale (contatti) Argentati
Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
Specifiche IEC 60664-1
IEC 61984
Codice doganale europeo 85366990
Dimensioni imballaggio 1
Peso netto 31.31 g
Paese di origine Romania
GTIN 5713140186521
eCl@ss 27440205
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
Precedente
Avanti

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita