7. 09 03 000 6167

Koaxialkontaktstift 50Ohm ger., Löt

Articolo n.: 09 03 000 6167


Koaxialkontaktstift 50Ohm ger., Löt

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

Contatto coassiale

Koaxialkontaktstift 50Ohm ger., Löt

Articolo n.: 09 03 000 6167
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
Contatto coassiale Diritto Contatto Maschio per connettori femmina Lega di rame Metallo nobile su Ni Lato contatti

Questo prodotto non è più ordinabile.

Contattare il distributore locale.

Dettagli del prodotto


Categoria Contatti
Tipo di contatto Contatto coassiale
Serie DIN 41612
Descrizione del contatto Diritto
Contatti per DIN 41612 Tipo M
Collegamento Collegamento a saldare
Collegamento Collegamento a saldare su PCB
Tipo di contatto (maschio o femmina) Contatto Maschio per connettori femmina
Processo produttivo Contatti torniti
Classe di lavoro 1
Resistenza di contatto >109 Ω
Resistenza di contatto ≤10 mΩ per matrice contatti interni
≤3 mΩ per ferrula esterna
Impedenza coassiale 50 Ω
Temperatura massima -55 ... +125 °C
Forza di inserzione 10 N
Forza di prelievo 1 N
Cicli di inserzione/disinserzione 500
Tensione di prova Ur.m.s. 0,75 kV
Materiale (contatti) Lega di rame
Finitura superficiale (contatti) Metallo nobile su Ni Lato contatti
Specifiche DIN 41626
Codice doganale europeo 85369010
Dimensioni imballaggio 1
Peso netto 2.15 g
Paese di origine Germania
GTIN 5713140944633
eCl@ss 27440204
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
Precedente
Avanti

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita