7. 07 31 100 0027

Mini Coax angled 6pak6 low profile

Articolo n.: 07 31 100 0027


Mini Coax angled 6pak6 low profile

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

Connettore maschio

Mini Coax angled 6pak6 low profile

Articolo n.: 07 31 100 0027
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
Connettore maschio Angolato Collegamento press-in Contatti: 6 Lega di rame Contatti dorati Lato contatti, Contatti dorati Lato collegamento, pin centrale, Nichelato Lato collegamento, pin di terra Polimero a cristalli liquidi (LCP) Beige

Questo prodotto non è più ordinabile.

Contattare il distributore locale.

Dettagli del prodotto


Categoria Connettori
Elemento Connettore maschio
Specifiche Angolato
Serie Mini Coax
Collegamento Collegamento press-in
Tipologia di collegamento Scheda madre a scheda figlia
Numero di poli 6
Configurazione contatti 2, 5, 8
File di contatti 2
Spazio di contatto (lato cavi) 4.4 mm
6.25 mm
Resistenza di contatto > 5 x 109 Ω
Resistenza di contatto ≤12 mΩ Pin centrale
≤6 mΩ Contatto di terra
Temperatura massima -55 ... +125 °C
Forza di inserzione 60 N
Forza di prelievo 6 N
Cicli di inserzione/disinserzione 500
Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Data rate 2500 MHz
Impedenza ‌50 Ω
Spessore PCB ≥1,6 mm
China RoHS 50
RoHS Conforme con esenzione
Sostanze REACH SVHC Si
Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
Stato ELV Conforme con esenzione
California Proposition 65 substances Si
esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Sostanze REACH SVHC Piombo
California Proposition 65 substances Piombo
Nichel
Materiale (inserti) Polimero a cristalli liquidi (LCP)
Colore (inserto) Beige
Materiale (contatti) Lega di rame
Finitura superficiale (contatti) Contatti dorati Lato contatti
Contatti dorati Lato collegamento, pin centrale
Nichelato Lato collegamento, pin di terra
Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Codice doganale europeo 85366910
Dimensioni imballaggio 1
Peso netto 12.12 g
Paese di origine Cina
GTIN 5713140947986