7. 09 19 526 6824

SEK mezz Fe 26P THT 2.9mm PL2

Articolo n.: 09 19 526 6824


SEK mezz Fe 26P THT 2.9mm PL2

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

SEK mezz Fe 26P THT 2.9mm PL2SEK mezz Fe 26P THT 2.9mm PL2SEK mezz Fe 26P THT 2.9mm PL2
Connettore femmina

SEK mezz Fe 26P THT 2.9mm PL2

Articolo n.: 09 19 526 6824
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
Connettore femmina Terminali per saldatura ad onda (THR), Terminali per saldatura ad onda Corrente d'esercizio: ‌1 A Contatti: 26 Diritto Lega di rame Sn su Ni Lato collegamento, Au su Pd/Ni Lato contatti Classe di lavoro: 2 Polimero a cristalli liquidi (LCP) Nero

Dettagli del prodotto


Categoria Connettori
Elemento Connettore femmina
Serie SEK Mezzanino
Descrizione del contatto Diritto
Collegamento Terminali per saldatura ad onda (THR)
Terminali per saldatura ad onda
Tipologia di collegamento PCB / PCB
Scheda madre a scheda figlia
Numero di poli 26
Lunghezza del collegamento 2.9 mm
Classe di lavoro 2
File di contatti 2
Spazio di contatto (lato cavi) 2.54 mm
Corrente d'esercizio 1 A
Resistenza di contatto >109 Ω
Resistenza di contatto 20 mΩ
Temperatura massima -55 ... +125 °C (durante la saldatura ad onda max +240 °C per 60 s)
Forza di inserzione 52 N
Forza di prelievo 52 N
Cicli di inserzione/disinserzione 250
Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
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
California Proposition 65 substances Non incluso
Materiale (inserti) Polimero a cristalli liquidi (LCP)
Colore (inserto) Nero
Materiale (contatti) Lega di rame
Finitura superficiale (contatti) Sn su Ni Lato collegamento
Au su Pd/Ni Lato contatti
Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Specifiche IEC 60603-13
Codice doganale europeo 85366990
Dimensioni imballaggio 100
Peso netto 6.9 g
Paese di origine Cina
GTIN 5713140212367