2. Serie
  3. Prodotti
  4. 09 07 001 0010 0

har-SAB M8/4/3p PAC 10m

Articolo n.: 09 07 001 0010 0


har-SAB M8/4/3p PAC 10mhar-SAB M8/4/3p PAC 10m

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

har-SAB M8/4/3p PAC 10mhar-SAB M8/4/3p PAC 10mhar-SAB M8/4/3p PAC 10m
Distribution boxes

har-SAB M8/4/3p PAC 10m

Articolo n.: 09 07 001 0010 0
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
Distribution boxes Cavo master pre-assemblato, Con LED verde/giallo Numero di poli: 3 Numero totale di porte: 4

Dettagli del prodotto


Elemento Distribution boxes
Specifiche Cavo master pre-assemblato
Con LED verde/giallo
Serie Connettori circolari M8
Numero totale di porte 4
Numero di poli 3
Lunghezza del cavo 10 m
Tensione di esercizio 10 V DC
30 V DC
Corrente d'esercizio 6 A
Temperatura massima -25 ... +85 °C
Grado di protezione secondo IEC 60529 IP67
Numero di canali per porta 2
Circuit logic PNP
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
California Proposition 65 substances Nichel
Codice doganale europeo 85444290
Dimensioni imballaggio 1
Peso netto 638 g
Paese di origine Cina
GTIN 5713140276574
eCl@ss 27440108
ETIM EC002585
UNSPSC 24.0 31251501
Precedente
Avanti

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita