7. 15 13 020 2601 333

har-flex str m 4.85mm 20p PL1

Articolo n.: 15 13 020 2601 333


har-flex str m 4.85mm 20p PL1

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

har-flex str m 4.85mm 20p PL1har-flex str m 4.85mm 20p PL1
Connettore maschio

har-flex str m 4.85mm 20p PL1

Articolo n.: 15 13 020 2601 333
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
Connettore maschio Terminali per saldatura ad onda (SMT) Contatti: 20 Diritto Lega di rame Metallo nobile su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento Classe di lavoro: 1 Polimero a cristalli liquidi (LCP)

Dettagli del prodotto


Categoria Connettori
Identificazione Signal
Elemento Connettore maschio
Serie har-flex®
Descrizione del contatto Diritto
Caratteristiche The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Collegamento Terminali per saldatura ad onda (SMT)
Tipologia di collegamento Scheda madre a scheda figlia
Mezzanino
PCB / cable
Numero di poli 20
Confezione Campione
Classe di lavoro 1
File di contatti 2
Spazio di contatto (lato cavi) 1.27 mm
Spazio di contatto (lato contatti) 1.27 mm
Altezza di stacking 4.85 mm
Distanza di scarica in aria 0.4 mm
Distanza di scarica superficiale 0.4 mm
Resistenza di contatto >109 Ω
Resistenza di contatto 25 mΩ
Temperatura massima -55 ... +125 °C
Forza di inserzione 16 N
Forza di prelievo 3 N
14 N
Cicli di inserzione/disinserzione 500
Tensione di prova Ur.m.s. 0,5 kV
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
California Proposition 65 substances Non incluso
Materiale (inserti) Polimero a cristalli liquidi (LCP)
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
Dimensioni imballaggio 1
Peso netto 1 g
Paese di origine Cina
GTIN 5713140200227