2. Serie
  3. Prodotti
  4. 14 31 041 3101 000

har-flexicon 2,54 FPV-4 BK

Articolo n.: 14 31 041 3101 000


har-flexicon 2,54 FPV-4 BK

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

har-flexicon 2,54 FPV-4 BKhar-flexicon 2,54 FPV-4 BKhar-flexicon 2,54 FPV-4 BK
Corpo connettore

har-flexicon 2,54 FPV-4 BK

Articolo n.: 14 31 041 3101 000
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
Corpo connettore Verticale Collegamento push-in a molla Corrente d'esercizio: ‌6 A Contatti: 4 Lega di rame, Acciaio per molle Sn Lato contatti Polimero a cristalli liquidi (LCP) Nero

Dettagli del prodotto


Categoria Connettori
Elemento Corpo connettore
Specifiche Verticale
Serie har-flexicon®
Caratteristiche Riconnessione: 10 volte (solo con sezione uguale o maggiore)
Collegamento Collegamento push-in a molla
Tipologia di collegamento PCB / cable
Numero di poli 4
Dettagli applicativi E' possibile utilizzare conduttori (a trefoli o rigidi) di sezione fino a 0.75 mm². Tensione di isolamento di 32V con III/2.
Sezione conduttore (mm²) 0,14 ... 0,5 mm² Solido
0,2 ... 0,5 mm² Flessibile
0,25 ... 0,34 mm² Flessibile, con ferrule, senza manicotto in plastica
Sezione del conduttore (AWG) AWG 26 ... AWG 20
File di contatti 1
Spazio di contatto (lato cavi) 2.54 mm
Corrente d'esercizio 6 A
Tensione di esercizio 160 V
Tensione di prova 2.5 kV
Grado di inquinamento 3
Distanza di scarica in aria 1.5 mm
Distanza di scarica superficiale 1.6 mm
Resistenza di contatto >109 Ω
Resistenza di contatto 20 mΩ
Temperatura massima -40 ... +125 °C
Lunghezza di spellatura 6 mm
Forza di inserzione 20 N
Forza di prelievo 4 N
Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Resistenza alle vibrazioni 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/asse
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
California Proposition 65 substances Nichel
Naftalene
Materiale (inserti) Polimero a cristalli liquidi (LCP)
Colore (inserto) Nero
Materiale (contatti) Lega di rame
Acciaio per molle
Finitura superficiale (contatti) Sn Lato contatti
Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Codice doganale europeo 85366990
Dimensioni imballaggio 100
Peso netto 1.53 g
Paese di origine Vietnam
GTIN 5713140114890