2. Serie
  3. Prodotti
  4. 14 12 091 4002 000

har-flexicon 3,50 MTH-9 BK

Articolo n.: 14 12 091 4002 000


har-flexicon 3,50 MTH-9 BK

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

har-flexicon 3,50 MTH-9 BKhar-flexicon 3,50 MTH-9 BK
Maschio

har-flexicon 3,50 MTH-9 BK

Articolo n.: 14 12 091 4002 000
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
Maschio Orizzontale Terminali per saldatura ad onda (THR) Corrente d'esercizio: ‌11 A Contatti: 9 Lega di rame Sn su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento Codifica: Ordinare i pin di codifica separatamente. Poliammide (PA), Poliftalammide (PPA) Nero

Dettagli del prodotto


Categoria Connettori
Elemento Maschio
Specifiche Orizzontale
Serie har-flexicon®
Collegamento Terminali per saldatura ad onda (THR)
Tipologia di collegamento PCB / cable
Numero di poli 9
Codifica Ordinare i pin di codifica separatamente.
File di contatti 1
Spazio di contatto (lato cavi) 3.5 mm
Corrente d'esercizio 11 A
Tensione di esercizio 150 V
Tensione di prova 2.5 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza di contatto >109 Ω
Resistenza di contatto 15 mΩ
Temperatura massima -40 ... +110 °C
Forza di inserzione 27 N
Forza di prelievo 13.5 N
Gruppo di isolamento I (600 ≤ CTI)
China RoHS e
RoHS Conforme
Sostanze REACH SVHC Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
Stato ELV Conforme
Materiale (inserti) Poliammide (PA)
Poliftalammide (PPA)
Colore (inserto) Nero
Materiale (contatti) Lega di rame
Finitura superficiale (contatti) Sn su Ni Lato contatti
Sn su Ni Lato collegamento
Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
UL / CSA UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Approvazioni CE
UKCA
Codice doganale europeo 85366990
Dimensioni imballaggio 100
Peso netto 2.365 g
Paese di origine Italia
GTIN 5713140114050