2. Serie
  3. Prodotti
  4. 14 13 041 4001 000

har-flexicon 3,50 MWV-4 GN

Articolo n.: 14 13 041 4001 000


har-flexicon 3,50 MWV-4 GN

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

har-flexicon 3,50 MWV-4 GNhar-flexicon 3,50 MWV-4 GN
Maschio

har-flexicon 3,50 MWV-4 GN

Articolo n.: 14 13 041 4001 000
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
Maschio Verticale Corrente d'esercizio: ‌11 A Contatti: 4 Lega di rame Sn su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento Codifica: Ordinare i pin di codifica separatamente. Poliammide (PA) Verde

Dettagli del prodotto


Categoria Connettori
Elemento Maschio
Specifiche Verticale
Serie har-flexicon®
Tipologia di collegamento PCB / cable
Numero di poli 4
Codifica Ordinare i pin di codifica separatamente.
Settori di applicazione per saldatura ad onda
File di contatti 1
Spazio di contatto (lato cavi) 3.5 mm
Corrente d'esercizio 11 A
Tensione di esercizio 150 V
Tensione di prova 2.5 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza di contatto >109 Ω
Resistenza di contatto 15 mΩ
Temperatura massima -40 ... +110 °C
Forza di inserzione 12 N
Forza di prelievo 6 N
Gruppo di isolamento I (600 ≤ CTI)
China RoHS e
RoHS Conforme
Sostanze REACH SVHC Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
Stato ELV Conforme
Materiale (inserti) Poliammide (PA)
Colore (inserto) Verde
Materiale (contatti) Lega di rame
Finitura superficiale (contatti) Sn su Ni Lato contatti
Sn su Ni Lato collegamento
Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
UL / CSA UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Approvazioni CE
UKCA
Codice doganale europeo 85366990
Dimensioni imballaggio 150
Peso netto 1.01 g
Paese di origine Italia
GTIN 5713140207905