2. Serie
  3. Prodotti
  4. 14 13 031 7001 000

har-flexicon 5,08 MWV-3 GN

Articolo n.: 14 13 031 7001 000


har-flexicon 5,08 MWV-3 GN

L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.

har-flexicon 5,08 MWV-3 GNhar-flexicon 5,08 MWV-3 GN
Maschio

har-flexicon 5,08 MWV-3 GN

Articolo n.: 14 13 031 7001 000
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
Maschio Verticale Corrente d'esercizio: ‌15 A Contatti: 3 Lega di rame Sn su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento Codifica: Ordinare i pin di codifica separatamente. Poliammide (PA) Verde

Dettagli del prodotto


Categoria Connettori
Elemento Maschio
Specifiche Verticale
Serie har-flexicon®
Tipologia di collegamento PCB / cable
Numero di poli 3
Codifica Ordinare i pin di codifica separatamente.
Settori di applicazione per saldatura ad onda
File di contatti 1
Spazio di contatto (lato cavi) 5.08 mm
Corrente d'esercizio 15 A
Tensione di esercizio 250 V
Tensione di prova 4 kV
Grado di inquinamento 3
Resistenza di contatto >109 Ω
Resistenza di contatto 15 mΩ
Temperatura massima -40 ... +110 °C
Forza di inserzione 9 N
Forza di prelievo 4.5 N
Gruppo di isolamento I (600 ≤ CTI)
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
California Proposition 65 substances Piombo
Nichel
Materiale (inserti) Poliammide (PA)
Colore (inserto) Verde
Materiale (contatti) Lega di rame
Finitura superficiale (contatti) Sn su Ni Lato contatti
Sn su Ni Lato collegamento
Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
UL / CSA UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Approvazioni CE
UKCA
Codice doganale europeo 85366990
Dimensioni imballaggio 200
Peso netto 0.98 g
Paese di origine Italia
GTIN 5713140208117