2. Serie
  3. Prodotti
  4. 02 09 500 2100
  5. Campione gratuito

Richiedi un campione espresso gratuito


Prodotto attualmente non disponibile

Scegliere un campione alternativo molto simile.
har-modular-shell-housing-100-1Set
Custodia har-modular-shell-housing-100-1Set 02 09 500 2100 200
Alternativa
har-modular-shell-housing-100
Custodia har-modular-shell-housing-100 02 09 500 2100
Non disponibile
Dettagli tecnici
Gruppo di isolamento
III
III
Temperatura massima
-55 ... +125 °C
-55 ... +125 °C
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP20
IP20
Dati commerciali
Paese di origine
Romania
Romania
Codice doganale europeo
85366990
85366990
UNSPSC 24.0
39121400
39121400
Dimensioni imballaggio
1.0
10.0
Peso netto
43.75 kg
517.75 kg
eCl@ss
27440292
27440292
GTIN
5713140436442
5713140427549
Versione
Versione
Uscita Verticale/Laterale
Uscita Verticale/Laterale
Separabile
Si
Si
2 parti
Si
Si
Tipi di aggancio
Leva di aggancio
Leva di aggancio
Serracavo
Con fascetta stringi-cavo
Con fascetta stringi-cavo
Identificazione
Tipo di accessorio
Custodia
Custodia
Categoria
Accessori
Accessori
Serie
har-modular®
har-modular®
Material properties
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Non incluso
RoHS
Conforme
Conforme
China RoHS
e
e
Insieme di requisiti con livelli di rischio
R22 (HL 1-3)|R23 (HL 1-3)
R22 (HL 1-3)|R23 (HL 1-3)
Stato ELV
Conforme
Conforme
California Proposition 65 substances
Non incluso
Non incluso
Materiale (custodie)
Resina termoplastica (PC)|Caricato fibra vetro
Resina termoplastica (PC)|Caricato fibra vetro
Colore (custodie)
Nero
Nero
Lunghezza
101.6 mm
101.6 mm
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Non incluso
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
V-0

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita