HARTING T1 Industriale
Single Pair Ethernet (SPE) garantisce per la prima volta l'uso economico di Ethernet in ogni aspetto dell'automazione industriale. L'Ethernet a coppia singola utilizza una sola coppia di fili per trasmettere dati a velocità fino a 1GBit/s. Ciò rende SPE ideale per le applicazioni industriali nell'era di Industria 4.0 e IIoT. L'eBook gratuito intitolato Single Pair Ethernet fornisce informazioni dettagliate sull'Ethernet a coppia singola. HARTING T1 Industrial è la faccia di accoppiamento SPE per applicazioni industriali secondo la norma IEC 63171-6.
Punti salienti della serie
Filtro
Prodotti 40
T1 Industrial Jack AH IP20
T1 Industrial plug SL-C IP20
T1 Industrial jack AH IP20
T1 Industrial Jack AH IP20
T1 Ind.jack,T1-M12 str.,8mm
T1 Industrial plug SL-C IP20
T1 Industrial jack AH IP20
M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-STR-SHLD
M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-STR-SHLD
M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-ANG-SHLD
preLink PCB to T1 module
T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 0,2m
T1 Ind. Jack M12, angled
M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-STR-SHLD
M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-STR-SHLD
M12-SD-CC-CRIMP-2P-SPE-M-STR-SHLD
T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 0,2m
T1 SPE Cable SF/TP 1x2xAWG22/7 PUR 10m
T1 SPE Cable SF/TP 1x2xAWG26/7 PUR 10m
M8 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 0.3m
HARTING T1 Industrial per SPE
Trasmissione di Ethernet attraverso una sola coppia di fili di rame. SPE è la tecnologia perfetta per collegare i dispositivi di campo alla rete Ethernet. La tecnologia Single Pair Ethernet è veloce, poco ingombrante, economica e pronta per essere implementata. L'equipaggiamento di semplici sensori, telecamere e altro ancora con interfacce Ethernet fa di SPE il motore di temi quali l'industria integrata e l'IIoT.
Disponibile come: CONNETTORE CAVO | GRUPPO CAVO | LATO DISPOSITIVO
Varie opzioni
Conoscere l'Ethernet a coppia singola
Single Pair Ethernet (SPE) trasmette dati via Ethernet a velocità fino a 1 Gbit/s con un solo doppino, rendendola la soluzione perfetta per l'IIoT e la comunicazione senza barriere tra sensori e cloud. Per conoscere la tecnologia SPE, i casi d'uso, gli standard e l'ecosistema, visitate la pagina web dedicata a Single Pair Ethernet.
Single Pair Ethernet in breve
La guida completa su Single Pair Ethernet con il nostro eBook gratuito e i nostri video.
Conoscenza
Engineering Data & Services
Dati CAD, Product Data Manager, disponibilità dei distributori, campioni gratuiti &.
Scoprite i servizi HARTING Engineering Data & per supportare al meglio il vostro progetto. Per ogni prodotto del nostro catalogo digitale troverete ulteriori dati tecnici e servizi:
Dati CAD, schede tecniche
Selettori di prodotto con più attributi
Pacchetti dati individuali
Configurazioni e personalizzazioni
Note e derating tool
Servizio di campionatura