Grazie alla connessione con dislocamento dell'isolamento, il connettore per circuiti stampati con passo di 1,27 mm è il più piccolo connettore per montaggio in campo presente sul mercato.
har-flexicon®
Con il cavo al circuito stampato: gli sviluppatori di prodotti hanno a disposizione la massima libertà di progettazione. La miniaturizzazione del più piccolo connettore nella famiglia di prodotti har-flexicon®, con un passo di soli 1,27 mm; è spinta al massimo, rendendolo un articolo unico nel mercato delle connessioni a singolo conduttore da installazione sul campo. Per aumentare la densità dei contatti, HARTING ha trasferito la funzionalità dei terminali e dei connettori per circuiti stampati nei passi di contatto standard come 3,5/3,81 mm e 5,0/5,08 mm ai passi di contatto più piccoli di 1,27 mm e 2,54 mm, mantenendo la stessa qualità industriale.
Punti salienti della serie
Filtro
Prodotti 888
har-flexicon 3,50 MWV-2 GN
har-flexicon 2,54 FPV-2 BK
har-flexicon 5,00 MWV-3 GN
har-flexicon 5,xx M coding clip
har-flexicon 5,00 MWV-2 GN
har-flexicon 3,50 MTH-9 BK
har-flexicon 5,xx F 3,xx M coding
har-flexicon 5,00 MWV-4 GN
har-flexicon 3,50 MWV-6 GN
har-flexicon 3,50 MWV-3 GN
har-flexicon 2,54 FPV-3 BK
har-flexicon 5,08 FPH-6 GN
har-flexicon 5,08 FPH-4 GN
har-flexicon 5,08 FSV-3 GN
har-flexicon 2,54 FPV-4 BK
har-flexicon 3,50 MWV-7 GN
har-flexicon 5,00 MTH-3 BK
har-flexicon 3,50 MWV-4 GN
har-flexicon 5,08 MWV-3 GN
har-flexicon 2,54 FPV-8 BK
har-flexicon®
Le tecnologie di terminazione rapide e senza attrezzi con molla a spinta e IDC consentono di risparmiare tempo nell'assemblaggio sul campo, senza attrezzi speciali e con il passo più piccolo.
Il connettore har-flexicon® di HARTING è un connettore SMD miniaturizzato per il collegamento rapido di conduttori singoli e fornisce una connessione perfetta tra le periferiche e il circuito stampato dei dispositivi industriali.
La tecnologia SMD con capacità di saldatura a rifusione per gli elementi di terminazione sul circuito stampato comporta evidenti vantaggi in termini di costi di produzione. Questo vale sia per il caricamento che per la saldatura. Le soluzioni innovative contribuiscono a creare la resistenza necessaria sul PCB. A ciò si aggiungono prodotti per correnti più elevate e quindi spessori più alti (1,5 mm² e 2,5 mm²) negli incrementi di passo 3,50/3,81 mm e 5,00/5,08 mm. Nuove soluzioni per l'industria L'area di applicazione principale di queste nuove soluzioni per il collegamento a filo singolo dei circuiti stampati è l'automazione industriale, insieme alla tecnologia di misura, controllo e regolazione (MCR), nonché l'ingegneria meccanica, l'ingegneria energetica e la tecnologia dei trasporti. HARTING fornisce soluzioni per tutti i settori in cui vengono utilizzati dispositivi elettrici ed elettronici come PLC, azionamenti, sensori, attuatori e sottogruppi di interfaccia, ecc. HARTING prosegue quindi il percorso già intrapreso con har-flex® per ripensare e ottimizzare la tecnologia di connessione dei dispositivi. Per correnti nominali ancora più elevate, offriamo passi di contatto di 10,16/15 mm con dimensioni dei conduttori fino a 25 mm2 .
Altre soluzioni e risorse
Conoscenza
Engineering Data & Services
Dati CAD, Product Data Manager, disponibilità dei distributori, campioni gratuiti &.
Scoprite i servizi HARTING Engineering Data & per supportare al meglio il vostro progetto. Per ogni prodotto del nostro catalogo digitale troverete ulteriori dati tecnici e servizi:
Dati CAD, schede tecniche
Selettori di prodotto con più attributi
Pacchetti dati individuali
Configurazioni e personalizzazioni
Note e derating tool
Servizio di campionatura