Sono disponibili sia contatti diritti che angolati a 90°. Le leve di bloccaggio stabili sono utilizzate per stabilire connessioni sicure alle strisce di connettori maschio o femmina. I connettori femmina sono disponibili come opzione con scarico della trazione.
SEK
I connettori a dislocamento d'isolamento (IDC) sono la soluzione ideale per i produttori di dispositivi che desiderano collegare due o più circuiti stampati su distanze maggiori. Quando le normali disposizioni di schede mezzanine o madre/figlia non sono più sufficienti, l'IDC offre una connettività affidabile tramite cavi a nastro.
Punti salienti della serie
Filtro
Prodotti 118

RJI RJ45 Jack Cat.5 THT angled

RJI RJ45 Jack Cat.5 THT vertical

RJI 10G RJ45 plug Cat6, 8p IDC straight

RJI RJ45 jack Cat.5 SMT angled T&R (130)

RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC

RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC 100pcs.

RJI RJ45 PN plug Cat5, 4p IDC straight

RJI RJ45 jack Cat.5 THR vert. 16x16 T&R

RJI RJ45 10G Cat6A, 8p IP20 coupler

RJI RJ45 GL plug Cat6A, 8p, IP20

RJI RJ45 2-port jack Cat.5 THT angled

RJI RJ45 Keystone bulkhead jack IP20

RJI RJ45 Jack Cat.5 SMT angled

RJI RJ45 jack 1Gbit vert. biCo LED gn/ye

RJI RJ45 10G Cat.6, 8p jack IDC AWG24-22

RJI RJ45 Jack Cat.5 THT angled, EMC

RJI RJ45 GL plug Cat6A, 8p 100pcs.

RJI RJ45 jack w. transformer for 1 Gbit

RJI RJ45 jack Cat.5 THR vertical 16x16

RJI 10G RJ45 plug Cat6, 8p IDC 100pcs.
Connettori a dislocamento d'isolamento IDC per cavo a nastro
HARTING offre un'ampia gamma di sistemi di connettori a dislocamento di isolamento per cavi a nastro, progettati per applicazioni cable-to-board in diversi settori. HARTING personalizza ogni connettore IDC in base alle vostre esigenze, insieme al tipo di cavo appropriato per semplificare l'installazione e lo stoccaggio. I connettori per circuiti stampati sono disponibili in diverse tecniche di terminazione: con terminazione a saldare (per saldatura manuale, a onda o a riflusso) e con tecnologia press-fit. I diversi tipi hanno da 6 a 64 contatti. I connettori per cavi sono adatti sia per l'uso all'interno del dispositivo che per stabilire connessioni tra dispositivi. I connettori IDC rappresentano quindi una soluzione versatile adatta a qualsiasi applicazione.
Altre soluzioni e risorse
Conoscenza
Engineering Data & Services
Dati CAD, Product Data Manager, disponibilità dei distributori, campioni gratuiti &.
Scoprite i servizi HARTING Engineering Data & per supportare al meglio il vostro progetto. Per ogni prodotto del nostro catalogo digitale troverete ulteriori dati tecnici e servizi:
Dati CAD, schede tecniche
Selettori di prodotto con più attributi
Pacchetti dati individuali
Configurazioni e personalizzazioni
Note e derating tool
Servizio di campionatura