2. energia eolica
  3. Interfacce a lunga vita utile per correnti elevate nelle applicazioni energetiche: assembla, installa, e via!

Interfacce a lunga vita utile per correnti elevate nelle applicazioni energetiche: assembla, installa, e via!

Con l'Han® HPR HPTC, HARTING offre interfacce durevoli per la trasmissione di correnti elevate nelle applicazioni energetiche. Il più semplice e sicuro possibile.


Scalabilità efficiente e sicura delle infrastrutture energetiche
Avviare il configuratore
High current interfaces

La transizione energetica è ben avviata ed è arrivata in tutti i segmenti industriali. Si stanno sviluppando numerose nuove tecnologie che pongono alle aziende la sfida di trasmettere correnti elevate in modo sicuro ed efficiente. Con Han® HPR HPTC, HARTING offre interfacce durevoli per correnti elevate nelle applicazioni energetiche. Il più semplice e sicuro possibile. I connettori della serie sono caratterizzati da un'elevata densità di energia: sono progettati per tensioni di esercizio fino a 3,6 kV/1400A (AC/DC) e sono in grado di resistere a influssi ambientali quali nebbia salina, sporcizia e umidità elevata (IP 68/69). I componenti di interfaccia sono progettati per essere estremamente robusti, in modo che la trasmissione di potenza tra generatori, convertitori e trasformatori rimanga stabile a lungo termine.

Sicurezza attraverso la semplicità


La richiesta di massima sicurezza e semplicità determina l'imballaggio, l'installazione, il funzionamento e lo smontaggio dell'HPTC. Anche l'involucro contribuisce alla semplicità attraverso la pre-strutturazione. Alcune parti sono preassemblate: l'alloggiamento in alluminio e il corpo isolante interno sono già collegati, per cui possono essere installati rapidamente sul campo. L'uso di componenti parzialmente preassemblati aumenta la sicurezza dell'assemblaggio. Non sono necessari utensili speciali.

Han-HPR-HPTC-Modular-System.jpg

Installazione notevolmente più veloce


Il tempo necessario per assemblare le interfacce Han® HPR HPTC è circa la metà rispetto a prodotti analoghi. Ciò è dovuto alla particolare semplicità di assemblaggio. Vengono utilizzate solo poche parti e i componenti preassemblati contribuiscono ad aumentare la sicurezza. Sul lato del cavo, un contatto crimpato è inserito in un corpo isolante in tre parti, a prova di contatto. Inoltre, è presente un pressacavo che protegge dalla polvere e dall'umidità. Il pressacavo fa anche parte della schermatura che assorbe le correnti residue e le trasferisce alla custodia.

A questo punto è sufficiente aggiungere il coperchio (compresa la guarnizione), stringere il pressacavo e il gioco è fatto. Non sono necessari restringimenti o nastri, le distanze d'aria e di dispersione sono mantenute in modo sicuro. Non è necessario uno scarico separato della schermatura.

Uno per tutti: il sistema di codifica Han® HPR HPTC

Uno per tutti: il sistema di codifica Han® HPR HPTC

Energia più elevata alla stessa temperatura


L'Han® HPR HPTC si distingue dai connettori delle stesse dimensioni per la sua maggiore densità di energia. Ciò aumenta la flessibilità dell'applicazione. La compatibilità con la flangia sul lato di montaggio è fondamentale per l'applicazione. Sul lato del trasformatore, questo aumenta la capacità di trasporto della corrente da 1250 A a 1400 A rispetto ai connettori convenzionali. L'Han® HPR HPTC trasmette quindi una quantità di energia significativamente maggiore alla stessa temperatura.

I materiali di alta qualità garantiscono una maggiore durata


Le custodie sono in alluminio pressofuso, le superfici in HPR sono verniciate a polvere e i contatti sono argentati. Nel caso del contatto della presa, è presente anche uno speciale elemento di trasferimento nel ricettacolo: due molle avvolgono il perno della presa e assicurano il miglior contatto possibile, anche quando le forze agiscono sul cavo o sulla custodia. Le interfacce HPTC sono resistenti agli urti e alle vibrazioni. I loro contatti sono accuratamente protetti contro le influenze esterne; dopo l'inserimento, il contatto è bloccato in posizione da una slitta nel corpo isolante. Questo supporta meccanicamente la connessione a spina. La custodia, l'isolante e il contatto formano quindi un'unica unità. Le forze esterne agiscono prima sul pressacavo, poi sulla slitta e infine sul contatto. I contatti sono sottoposti solo a un carico minimo.

I vostri vantaggi in sintesi:


  • La soluzione ben progettata offre un'installazione rapida, facile e sicura

  • Maggiore durata grazie alle cappe e alle custodie metalliche standard

    Han® HPR per ambienti molto difficili (grado di inquinamento PD4 secondo IEC 60664-1, IP 68/69)

  • Prestazioni di trasmissione più elevate

    a parità di temperatura (rispetto a soluzioni analoghe)

  • Riduzione della complessità:

    un unico sistema per applicazioni con cavi schermati e non schermati

  • Risparmio sui costi

    grazie al minimo inventario necessario, basato su un efficiente sistema di codifica

Cataloghi, brochure, volantini


HARTING Han® HPR HPTC
HARTING Han® HPR HPTC
.pdf - 278,1 kB

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita