2. energia eolica
  3. I connettori a spina incrementano il valore degli investimenti nella Wind Energy

I connettori a spina aumentano il valore degli investimenti nella Wind Energy

Nel lungo periodo avere componenti che semplificano l'installazione e la manutenzione di una turbina eolica può incrementare sensibilmente il valore dell'impianto. Scopri come!


RICHIEDI IL WHITEPAPER GRATUITO
COME SEMPLIFICARE LA COSTRUZIONE DEL QUADRO
I connettori a spina incrementano il valore degli investimenti nella Wind Energy

Il valore di una turbina eolica non si misura solamente dagli investimenti in macchine e nelle attività preliminari per la preparazione del sito, ma anche nel modo in cui verrà utilizzata per tutta la sua vita utile. A lungo termine i componenti che semplificano l'installazione e la manutenzione possono incrementare sensibilmente il valore dell'impianto. Se un produttore di turbine eoliche utilizza connettori collegabili per le connessioni elettriche tra i moduli WT, questo può ridurre sia i costi di investimento (CAPEX) che i costi operativi (OPEX).

Facilità di installazione e manutenzione delle turbine eoliche


Un componente che viene regolarmente sostituito in una turbina eolica è il collettore slip-ring, vale a dire l'interfaccia fra la navicella statica e il mozzo rotante. Il collettore rotante è utilizzato anche per trasmettere i segnali dei sistemi di regolazione del passo che determinano l'angolo di incidenza delle pale del rotore.

Questa interfaccia può avere un design innestabile: HARTING utilizza gli inserti Han-Modular® e il telaio incernierato Han-Modular®.

La soluzione a innesto offre molti vantaggi rispetto al cablaggio fisso. In questo modo, il collettore rotante può essere sostituito più velocemente, riducendo quindi i tempi di fermo. Durante la manutenzione, il collettore rotante può essere sostituito senza intervenire sul sistema a passo e senza smontare i cavi di collegamento. L'assistenza non necesita neanche di utensili speciali. Costi di investimento sotto controllo

Connessione slip-ring in una turbina eolica

Costi di investimento sotto controllo


Impiegare connettori a spina offre un significativo taglio dei costi, sia nell'investimento iniziale sia in fase di installazione. Sappiamo che i quadri di potenza nelle turbine eoliche sono ancora per la maggior parte cablati. Vengono cablati e sottoposti a prova in fabbrica, poi i collegamenti vengono scollegati e successivamente ripristinati a livello di sistema completo, per poi ripetere lo scollegamento sul campo. L'uso di connettori innestabili velocizza il processo di installazione e aumenta la modularità del WT. I connettori innestabili aprono anche la possibilità di modulare gli armadi di potenza.

Icon_Whitepaper-Wind-energy.png

Connectivity in Wind Turbines

In questo whitepaper vedremo come l'utilizzo dei giusti connettori può aumentare l'efficienza delle turbine eoliche e ridurre il CAPEX e l'OPEX (PDF | 5 MB | 22 pagine)

RICHIEDI IL WHITEPAPER GRATUITO

Costi livellati dell'elettricità


Il valore delle connessioni a innesto per l'installazione e funzionamento stesso delle turbine eoliche si può esemplificare con numerosi esempi applicativi.

Lo schema a lato mostra le aree nelle quali l'utilizzo dei connettori semplifica e quindi riduce le spese di installazione/ in conto capitale (CAPEX) e di quelle operative (OPEX). Vale la pena sottolineare che questi connettori consentono un risparmio anche in fase di investimento, cioè dell'assemblaggio e dell'installazione in loco: utilizzando i connettori a spina è possibile ottenere notevoli risparmi.

Questo contribuisce a tagliare i costi di installazione dei parchi eolici accorciando i tempi di assemblaggio. I connettori a spina sono un valido aiuto per qualsiasi installatore che deve montare componenti in punti poco accessibili della navicella e della torre.

Chi valuta a lungo termine i costi dell'investimento in una turbina eolica non può fare a meno di ricorrere all'impiego di connettori. I loro costi iniziali, che ammontano a meno dello 0,5% dell'investimento totale, sono ammortizzati già dopo pochi interventi di manutenzione.

A parte ciò, la logistica di installazione raggiungerebbe rapidamente i limiti delle dimensioni standard degli impianti (per l'off-shore in media 3,3 MW), senza un design modulare.

Costi livellati dell'elettricità

Costi livellati dell'elettricità

Panoramica dei vantaggi:


  • Risparmio di tempo e di costi grazie alle opzioni di montaggio

  • Possibilità di pre-assemblare interi fasci di cablaggio

  • Riduzione dei costi di produzione grazie a una migliore divisione del lavoro

  • Ulteriore risparmio di tempo utilizzando la terminazione rapida Han® ES Press

»

Con HARTING è in atto una stretta collaborazione già da una decina di anni, e in particolare per l'India, abbiamo iniziato a lavorare dal 2021 utilizzando 80 tipi di connettori, che vengono utilizzati nella nostra navicella e nell'hub. HARTING offre un design robusto, prodotti di alta qualità con prestazioni e anche una grande facilità di manutenzione, poiché è plug & play.

portrait_Prafullamkumar_Dhole__900x900.tif

Prafullakumar Dhole

Head of Procurement

Scarica il whitepaper


Scoprite come i connettori possono aumentare l'efficienza delle turbine eoliche e ridurre le spese in conto capitale (CAPEX) e quelle operative (OPEX).

Informazioni personali

Informazioni di contatto

Inserire il numero di telefono con il prefisso del paese e il prefisso della zona.

Azienda

Informazioni sull'indirizzo

Inviando il modulo invierete la vostra richiesta. Lo staff di HARTING si metterà in contatto con voi.

Se confermate anche il vostro indirizzo e-mail nell'e-mail che vi è stata inviata, riceverete le NEWS di HARTING, inviti a eventi, novità, tecnologie, prodotti e applicazioni. È possibile annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Newsletter HARTING

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Imprint
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni di utilizzo
  • Condizioni di vendita