2. 農業技術
  3. スマート農業技術:農業の未来

スマート農業技術:農業の未来

明日の農業は、革新的なテクノロジーとインテリジェントなネットワークに焦点を当てています。革新的なコネクティビティ・ソリューションにより、農家の作業プロセスを効率化し、的を射た方法で資源を利用できるようサポートします。私たちは共に、持続可能で生産性が高く、将来を見据えたインテリジェント農業の礎を築きます。


産業 - 農業技術 - スマート農業の展望

スマート・ファーミングとは、現代技術の的を絞った利用による農業プロセスのデジタル化と自動化を指します。センサー、ネットワーク化された機械、人工知能、データ分析により、農家はより効率的で持続可能な、資源効率の高い方法で事業を運営することができます。その目的は、収穫量を増やし、資源利用を最適化し、同時に環境への影響を減らすことです。

スマート農業の将来にとって重要な要素は、農業機械の電動化です。電動式機械は環境に優しいだけでなく、より正確で柔軟な作業が可能です。同時に、データインターフェイスの重要性も増しています。データインターフェイスは、異なる機械、センサー、制御システム間のシームレスな通信を可能にします。これにより、データをリアルタイムで収集・評価し、ワークフローの最適化に活用することができます。

スマート農業のためのハーティングソリューション


農業におけるこの継続的なネットワークがスムーズに機能するためには、信頼性の高いコネクターと高品質のケーブルが不可欠です。デジタル・インフラのバックボーンを形成し、現場の厳しい条件下でも安全なデータとエネルギーの伝送を保証します。リーディングテクノロジー企業として、ハーティングは農業用の革新的なコネクタソリューションを提供するだけでなく、インターフェイスの標準化にも積極的に取り組んでいます。このように、ハーティングは将来性のある、効率的でネットワーク化された農業の基礎を築いています。

専門知識


農業技術

精密農業

AESにおける持続可能な農業

leaf.svg

持続可能性とグリーンエネルギー

より小型で効率的な部品を使用することで、二酸化炭素排出量を削減しています。
革新的なソリューション

革新的なソリューション

農業におけるデジタル化とネットワーク化の新たな機会を提供します。
グリーンな未来へのコミットメント

グリーンな未来のために

農業の電化は、環境に優しいサプライチェーンへの積極的な貢献を可能にします。

スマート農業のためのHARTINGコネクティビティ


丸型コネクタ

産業用丸型コネクタ

スペースが限られている用途に。
産業用丸型コネクタ
HARTING AEF HV: 電化は持続可能で効率的、かつ強靭な農業を可能にします。

HARTING AEF HV: 電化は持続可能で効率的、かつ強靭な農業を可能にします

オール電化社会では、特に農業がカーボンフットプリントの改善という課題に直面しています。精密農業は、持続可能性と環境適合性を最適化するための重要な戦略のひとつでです。
詳細
ヒーロー: 持続可能で効率的かつ強靭な農業のための精密農業

持続可能で効率的かつ強靭な農業のための精密農業

工程を電動化することで、農作業の効率を大幅に向上させることができます。HARTING AEF HVインターフェイスは、この持続可能なアプローチに道を開きます。
詳細はこちら

ご興味がありますか?お問い合わせをお待ちしております!

スマート農業に積極的に取り組み、信頼性の高い電気ソリューションをお探しなら、ぜひ弊社にご連絡ください!


ソリューションについて

電気モーターの利点

電気モーターは、農業機械において油圧装置と比較して多くの利点があります。ここでは、最も重要な利点をいくつかご紹介します:


エネルギー効率:電気モーターは一般的に油圧システムよりも効率的です。電気エネルギーを直接機械エネルギーに変換する割合が高いため、エネルギー消費量を削減できます。
メンテナンスの容易さ:電気駆動システムは、油圧システムに比べて可動部品が少ないため、メンテナンスコストが低くなります。磨耗や交換が必要な部品が少ないため、運転コストを削減できます。
精度と制御性:電気モーターは、機械とその機能をより正確に制御することができます。これは、肥料の投入やアタッチメントの精密な制御など、微調整が必要な用途で特に有利です。
発熱の低減:電気モーターは油圧システムと比較して発熱量が少ないため、効率が向上し、オーバーヒートやそれに関連する問題のリスクが低減します。
環境への配慮:再生可能エネルギー源を動力源とする電気ドライブは、化石燃料をベースとする油圧システムに比べ、環境に優しいと言えます。これは農業における温室効果ガスの排出削減に貢献します。
エネルギー効率:電気モーターは一般的に油圧システムよりも効率的です。電気エネルギーを直接機械エネルギーに変換する割合が高いため、エネルギー消費量を削減できます。
負荷の変化に対する効率の向上:電気ドライブは、変化する負荷に対応するために動的に出力を調整することができます。これは、耕作や播種など、要求の異なる用途に便利です。
コンパクトな設計:電動モーターは油圧システムに比べてスペースを取らないことが多く、機械設計の柔軟性が高まります。これにより、マシンを軽量化し、操作性を向上させることができます。
最新技術の統合:電気ドライブは、センサーやオートメーションシステムなどの最新技術とより簡単に統合することができ、より高い効率とより良い結果をもたらします。

お客様のコメント:


AgXeedによる精密農業

コネクティビティ・ソリューションにより、農家のワークフローと資源利用の最適化をサポートします。いかにして?AgXeed 。同社の完全自律型ロボットAgBotのような自律技術の助けを借りて、農家は効率を大幅に向上させることができます。ボットは最長23時間連続稼動。エネルギー、肥料、水、種子などの資源の利用を最適化するために、インテリジェントなアルゴリズムを使用します。

詳細

ANEDOの監視・表示システム

アネド は、農業技術向けの革新的なモニタリング・ディスプレイシステムを専門とする大手OEMプロバイダーです。ANEDOのソリューションにより、新しい農業機械も既存の農業機械も効果的にデジタル化することができます。このシステムは、AIサポートの有無にかかわらず、プロセスや環境を監視するためのカメラの接続や、付属のソフトウェアソリューションによる直感的な機械操作など、幅広い機能を提供します。

現在進行中のデジタル化の重要な側面は、農業技術の新しい通信規格としてHSI(高速ISOBUS)を使用することです。HSIはシングルペアイーサネット(SPE)技術をベースとしており、伝送速度の向上により、大幅に高速なデータレートを実現します。ハーティングは、IEC 63171-6に準拠した国際標準のT1産業用インターフェイスという形で、ANEDOに適したSPE接続をサポートしています。これにより、ユーザーは従来のイーサネットのDコードインターフェイスまたはシングルペアイーサネットから選択することができます。

ANEDOの「ディスプレイ」製品プラットフォームは、農業機械メーカーが迅速かつ簡単に個々のバリエーションを構成することを可能にします。SPEインターフェイスのおかげで、このプラットフォームはすでにHSIに対応しており、トラクターと用具間における次世代のメーカー間通信の要件を満たしています。

今日のISOBUS機能に加えて、HSIはデジタルカメラシステムの統合も可能にします。AIの有無にかかわらず画像処理によって、まったく新しい感覚の可能性が開かれ、農業技術における革新的な制御と自動化が可能になります。ANEDOはまた、農業産業エレクトロニクス財団(AEF)内の関連ワーキンググループを率いて、高速ISOBUSの標準化にも積極的に取り組んでいます。

HARTING スマート農業ニュース


Die Zukunft mit KI beackern.jpg
2024年7月7日 tec.news

精密農業:AESにおける持続可能、効率的、回復力のある農業

Prof. Dr agr. karl Wild:「データに基づく意思決定、GPSガイダンス、耕地でのセンサの使用は、先進的な農場では今や標準となっています。これらの技術は、播種から灌漑、収穫に至るまで、農業プロセスの正確な監視と制御を可能にし、農業の持続可能性を促進するのに役立ちます。
もっと読む
HARTING AEF HV: 電化は持続可能で効率的、かつ強靭な農業を可能にします。
2024年4月18日 製品

HARTING AEF HV: 電化は持続可能で効率的、かつ強靭な農業を可能にします。

オール電化社会では、特に農業がカーボンフットプリントの改善という課題に直面しています。精密農業は、持続可能性と環境適合性を最適化するための重要な戦略のひとつでです。
もっと読む

解決策について話したいですか?


Lukas Hellmann - ハーティングテクノロジーグループ

Lukas Hellmann

役職: オフハイウェイ事業開発マネージャー

  • 所属: オフハイウェイ事業開発
  • 会社名: ハーティングテクノロジーグループ

個人情報

連絡先

会社概要

住所情報

0/2000

フォームを送信することで、リクエストを送信します。 ハーティングよりご連絡させていただきます。

また、送信されたEメールでEメールアドレスを確認すると、イベント、ニュース、技術、製品、アプリケーションへの招待に関するハーティングニュースレターを定期的に購読することができます。購読の停止はいつでも可能です。

HARTING - 産業 - 農業技術

よくある質問 - スマート農業


スマート農業は、デジタルとネットワーク化されたシステムを利用することで、農業技術を変革するものです。センサー、データ分析、自動化された機械により、栽培、灌漑、収穫の精密な制御が可能になります。その結果、資源の効率的な利用、収穫量の増加、環境への影響の低減が実現します。スマート農業の実践は、農業セクターの持続可能性と競争力を高めることが示されています。全体として、気候変動や技能不足といった課題に対し、農業を持続可能で強靭なものにするための支援を行っています。

ハーティングは、スマート農業アプリケーションで信頼性の高いデータとエネルギー伝送を可能にする革新的な接続ソリューションを提供しています。堅牢なコネクターとインターフェイスは、過酷な農業環境で使用するために特別に開発されました。ハーティングはシングルペアイーサネットソリューションで、現場の機械やセンサーのネットワーク化とデジタル化をサポートします。現代の農業は、自動化、効率化、精密化によって強化されています。ハーティングはこのように、スマート農業技術の進歩を大きく支援し、農業を未来にふさわしいものにしています。

ハーティングのコネクタは、現場での湿気、埃、振動などの厳しい条件下でも、特に高い信頼性と堅牢性を提供します。ネットワーク化された農業機器や機械のための安全で安定したデータとエネルギーの伝送を可能にします。モジュール設計により、ハーティングのコネクタはスマート農業の様々な用途や要件に柔軟に対応することができます。設置やメンテナンスが簡単なため、農業の日常業務にかかる時間とコストを節約できます。全体として、ハーティングのコネクタは農業のデジタル化と自動化をサポートし、効率と生産性の向上に貢献します。

スマート農業アプリケーションに適したコネクタを見つけるには、まず、環境条件、データとエネルギー伝送のニーズ、機械的ストレスなど、特定の要件を分析する必要があります。ハーティングは、過酷な農業環境で使用するために特別に設計された幅広いコネクタを提供しています。ハーティングウェブサイトのアドバイスやオンラインコンフィギュレーターを利用して、適切な製品を検索してください。保護クラス、モジュール性、お使いのデバイスやシステムとの互換性などの機能に注目してください。ハーティングの専門家までお気軽にお問い合わせください。

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件