持続可能で効率的かつ強靭な農業のための精密農業
工程を電化することで、農作業の効率を顕著に向上させることができます。HARTING AEF HVインターフェイスは、この持続可能なアプローチに道を開きます。
農業はカーボンフットプリントの改善という課題に直面している。精密農業は、持続可能性と環境適合性を最適化するための重要な戦略のひとつです。電化によって、播種から灌漑、収穫に至るまで、農業プロセスの正確な監視と制御が可能にします。水や肥料などの資源の利用を最適化し、環境への影響を最小限に抑え、収穫量を最大化するのに役立ちます。
HARTING AEF HV: 電化は持続可能で効率的、かつ強靭な農業を可能にします
農業プロセスの精密制御とモニタリング
精密農業とそれに関連する新技術は、農業の持続可能性と環境適合性の向上に大きく貢献できます。水、肥料、農薬を必要な場所に正確に散布することができます。これにより、資源の過剰使用や無駄遣いを最小限に抑え、コスト削減だけでなく、環境への影響も軽減することができます。
より的を絞った耕作・収穫戦略は、畑の構造を守り、土壌浸食を最小限に抑えます。健康な土壌はより多くの炭素を結合し、CO2バランスに好影響を与えます。
AgXeedの自律型農業ソリューションなど、電動化による精密農業
プラグ&プレイ 過酷な環境向けの高電圧インターフェイス
HARTING AEF HVは、農業用トラクターや機械の電動化を可能にする新しいインターフェイスです。これは、持続可能性と環境適合性を最適化する精密農業への道を開きます。コネクタは、以下のように設計されています。 Agricultural Industry Electronics Foundation(AEF)と国際規格ISO 23316-2。
このインターフェイスは過酷な環境での使用に適しており、フィンガーセーフのコンタクトにより、プラグ& プレイでツールを接続する際に高い安全性を提供します。内蔵のブレークアウェイ機能により、障害発生時にも安全な接続が保証されます。
ハーティングとそのパートナーは、精密農業の分野で数年にわたり協力してきました。ハーティングが提供するAEF高電圧インターフェイスは、例えばテクノロジー企業AgXeed社のロボットシリーズquot;AgBot"の一部として、電化に価値ある貢献をしています。油圧モータを使用する農業機械と比較すると、これは効率の向上につながり、持続可能性を促進します。
主な利点:
効率性と持続可能性の向上 精密農業が実現
より迅速な構成 農業機械の電動化
長寿命 非常に過酷な環境(IP69K)に対応する金属製フードとハウジング
安全なプラグ& プレイ フィンガープロテクトコンタクトによるソリューション
安全なリリース 統合されたブレークアウェイ機能
HARTING AEF HVは農業用トラクターと機械の電動化を可能にします。
HARTING AEF HVを搭載したAgXeed AgBot 5
他のお客様の声
ハーティングは標準化された高電圧コネクタを提供しており、これらは車両の過酷な使用条件に非常に適しています。コネクタは綿密に設計されており、非常に高品質な規格となっています。
Eric Bongaerts
AgXeed エンジニアリング・マネージャー