製品カテゴリー
Data
Data
安全で高速なデータ伝送のために、最高水準の信頼性と性能を保証するケーブルアセンブリを提供しています。
フィルター
製品 471
Relevance
ケーブルアセンブリ
POF CA SCRJ-SCRJ 6,2mm, 1,0m
部品番号: 33 02 211 0010 001
ケーブルアセンブリ
POF CA PPv14pl-PPv14pl 8mm, 1,0m
部品番号: 33 53 211 0010 001
ケーブルアセンブリ
POF CA PPv14met-PPv14met 8mm, 1,0m
部品番号: 33 53 211 0010 002
ケーブルアセンブリ
Hybr.cable assy, AC, 1m -2x Han3a
部品番号: 33 57 211 0010 001
ケーブルアセンブリ
Hybr.cable assy, DC, 1m -2x Han3a
部品番号: 33 57 211 0010 002
ケーブルアセンブリ
RJI RJ45 Han3A met. PN Cat5 PUR 1.5m
部品番号: 09 45 700 0023
ケーブルアセンブリ
RJI RJ45 Han3A met. PN Cat5 PVC 1.5m
部品番号: 09 45 700 1164
ケーブルアセンブリ
RJI RJ45 Han3A met. CAT6 PUR 1.5m
部品番号: 09 45 701 1534
ケーブルアセンブリ
RJI RJ45 Han3A met. CAT6 PVC 0.5m
部品番号: 09 45 701 1562
ケーブルアセンブリ
RJI Han3A met. PN Cat5e PUR 1.5m
部品番号: 09 45 715 0023
ケーブルアセンブリ
RJI Han3A met. PN Cat5 out PVC 1.5m
部品番号: 09 45 715 0064
ケーブルアセンブリ
Han3A met.gr.RJ45 Cat.5e outd.black 1.5m
部品番号: 09 45 715 1105
ケーブルアセンブリ
RJI Han3A met. PN Cat5 PVC 1.5m
部品番号: 09 45 715 1164
ケーブルアセンブリ
RJI Han3A met.Hyb. PN Cat5+4x1,5 0.5m
部品番号: 09 45 715 1362
ケーブルアセンブリ
RJI Han3A met. Cat6A PVC 1.5m
部品番号: 09 45 715 1523
ケーブルアセンブリ
RJI Han3A met. Cat6A PUR 1.5m
部品番号: 09 45 715 1563
ケーブルアセンブリ
RJI Han3A pla.Hyb. PN Cat5+4x1,5 0.8m
部品番号: 09 45 725 1362
ケーブルアセンブリ
RJI Han3A pla.Hyb. Cat6A+4x1,5 1.5m
部品番号: 09 45 725 1503
ケーブルアセンブリ
RJI Han3A M.Hyb. Cat6A+4x1,5 1.0m
部品番号: 09 45 725 1532
ケーブルアセンブリ
PPv14 RJ45 met PN Type B 22/7 PVC 1.5m
部品番号: 09 47 565 6033
20 (471)