データ
安全で高速なデータ伝送のために、最高水準の信頼性と性能を保証するケーブルアセンブリを提供しています。
丸型コネクタケーブルアセンブリ
イーサネットケーブリングソリューションは、産業環境全体で使用できます。
M8 や M12 などのイーサネットケーブリングソリューションは、あらゆる産業環境で使用できます。IP保護、プラグの安全性、堅牢性、耐振動性、EMC安全性は、ここで特別な役割を果たします。当社のDコード・ケーブルアセンブリは、最大100 Mbpsの伝送速度用に設計されています。伝送速度が10 Gbpsまでのアプリケーションには、Xコードケーブルアセンブリを提供しています。当社のケーブリングソリューションは、100%テスト済みで、認定済みです。
ネットワークケーブルアセンブリ
構内のネットワークケーブリングは、データを効率的に伝送する高性能ネットワークの基盤です。これにより、ケーブルが組織的、体系的な方法で配置され、設置とメンテナンスの両方が容易になります。適切なケーブルの選択は、データ転送速度、通信距離、信号品質に大きな影響を与え、安定した信頼性の高い通信を実現します。
アプリケーションによっては、適切なコネクタも重要です。信頼性の高いRJ45コネクタから、未来志向のix Industrial®インターフェイス、小型化されたT1産業用シングルペアイーサネット(SPE)インターフェイスまで、幅広いラインナップを取り揃えています。
構内ネットワークケーブリングは、ケーブルが組織的、体系的な方法で配線されていることを保証します。
Han®ケーブルアセンブリ
Han®コネクタ付きの組み立て済みケーブルアセンブリは、プラグアンドプレイで使用できます。
Han®コネクタ付きの組み立て済みケーブルアセンブリは、産業環境ですぐにプラグアンドプレイで使用できます。これにより、設置が簡素化され、時間を節約し、設置ミスを減らすことができます。その結果、コストを削減し、ダウンタイムを最小限に抑えることができます。これらのケーブリングソリューションでは、最大100 Mbpsの伝送速度が可能です。
光ファイバーケーブルアセンブリ
光ファイバーケーブルがデータ伝送に使われることが多くなっています。この技術により、長距離での高速データ転送が可能になります。これらのケーブルは減衰が少なく、電磁干渉の影響を受けにくく、電気的に絶縁されています。
光ファイバーケーブルがデータ伝送に使われることが多くなっています。