製品カテゴリー
データコネクタ
概要製品説明
  1. ホーム
  2. デバイスコネクティビティ
  3. ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
  4. データコネクタ

データコネクタ


すべての製品を見る
ix-Industrial.jpg

データコネクタは、機器間の重要な情報をシームレスに伝送し、現代の産業システムにおいて極めて重要な役割を果たしています。ハーティングのデータコネクタは、データ集約型アプリケーションに迅速で信頼性の高い接続を提供します。イーサネット、USB、その他の高速プロトコルを問わず、当社のコネクタは効率的なデータ伝送を保証します。堅牢性、コンパクト設計、設置の容易さを重視したハーティングのデータコネクタは、インダストリー4.0ソリューションを強化し、スマート工場、オートメーション、IoTネットワークをサポートします。

リソース


セレクションガイド:産業用イーサネット
セレクションガイド:産業用イーサネット
9.9 MB

光ファイバー


Device Connectivity Cable Connectors Cable Assemblies Data connectors Fiber Optic.psd

光ファイバーデータコネクタは、高速・長距離データ伝送において重要な役割を果たしています。これらのコネクタはデータ信号の伝送に光ファイバーを使用し、低遅延、高帯域幅、電磁干渉への耐性を提供します。通信ネットワーク、データセンター、産業オートメーションのいずれにおいても、光ファイバーコネクタは信頼性の高い高速通信を実現します。HARTINGは、LC、SC、MPO/MTPコネクタなど、様々な用途や環境向けに設計された光ファイバコネクタを提供しています。

光ファイバー

産業用イーサネット


産業用イーサネットコネクタは、インダストリー4.0とスマート製造業のバックボーンです。産業用ネットワーク内の機械、センサ、コントローラー間のシームレスな通信を可能にします。ハーティングの産業用イーサネットコネクタは、RJ45、M12、M8などの規格に準拠しており、堅牢性、信頼性、高速データ転送を保証します。過酷な環境から工場フロアまで、これらのコネクタは効率的なデータ交換を促進し、リアルタイムの制御と監視をサポートします。

産業用イーサネット
ix_Industrial_MiniPushPull

シングルペアイーサネット


ケーブルコネクタ ケーブルアセンブリ データコネクタ シングルペアイーサネット

シングル・ペア・イーサネット(SPE)は、1対のツイストペアケーブルでデータと電力を伝送する機能で脚光を浴びています。SPEコネクタは小型・軽量で、IoTデバイス、センサー、エッジコンピューティングに最適です。ハーティングのSPEコネクタは、IEEE 802.3& IEC 63171-6 / 7規格に準拠しており、スマートビルディング、自動車、産業オートメーションなどのアプリケーションで信頼性の高い通信を可能にします。SPEを使用すれば、ケーブルの複雑さを最小限に抑えながら、高速データ伝送を実現できます。

シングルペアイーサネット

フィールドバス


フィールドバスコネクタはフィールド機器(センサ、アクチュエーター)と制御システム間のインターフェースとして機能します。PROFIBUS、PROFINET、DeviceNet、CANopenなどの産業用オートメーションネットワークでのシームレスな通信を可能にします。ハーティングのフィールドバスコネクタは堅牢で振動に強く、過酷な環境用に設計されています。生産ラインでのセンサ接続や工場でのモーター制御など、これらのコネクタは信頼性の高いデータ交換と効率的なプロセス自動化を実現します。

フィールドバス
Device Connectivity Cable Connectors Cable Assemblies Data Connectors Fieldbus.tif

システムケーブル


Metric Circular Connectors Cable Connectors Cable Assemblies.psd

各コネクタは、eショップで適合するのケーブルと一緒にお求めいただけます。 当社のシステムケーブルは、業界で最も多様な要件を満たしています。幅広いセンサアクチュエータ・ボックスに加え、データ、信号、電力用の組立済み伝送ソリューションもご用意しています。 貴社の用途に応じて、現場で組立て可能なコネクタと共に、プラスチックまたは金属製のハウジングを備えたオーバーモールドタイプのコネクタもご利用いただけます。

また標準ソリューションに加え、貴社固有の要件に合わせて精密に調整したカスタマイズタイプも提供しております。すぐに使えるプラグ&プレイソリューションは、配線ミスを防ぎ、ダウンタイムを短縮します。


システムケーブリング・ソリューション

データコネクタ
ハイブリッドコネクタ
電力および信号用コネクタ
カスタマイズソリューション

製品マネージャーから学ぶ


プラグ& プレイ:各アプリケーション用のテスト済みケーブルアセンブリ

年次イベントで取り上げるケーブルアセンブリソリューション ハーティング産業用イーサネットウィーク 3 2024年2月 Matthias Speerグローバル・プロダクト・マネージメントおよび Alexej Beckstedtグローバル・プロダクト・マネージャー ハーティングテクノロジーグループ は、ハーティングのイーサネットケーブルアセンブリの豊富な品揃えのソリューションを紹介します!

シリーズで探す


RJ45 コネクタ

HARTING RJ Industrial®

過酷な環境に対応するRJ45コネクター。
詳細
Han Catalogue - rectangular connectors - three composed Han-connectors

HARTING ix Industrial®

IoTのための小型化と堅牢性。
詳細はこちら
Device Connectivity Cable Connectors Cable Assemblies Data connectors Single Pair Ethernet.psd

HARTING T1 Industrial

シングルペアイーサネット(SPE)コネクタ。
詳細はこちら
preLink termination.jpg

preLink®

多用途の現場配線システム。
詳細はこちら
PushPull

HARTING PushPull

使いやすいプラグコネクタ。
詳細
Device Connectivity Cable Connectors Cable Assemblies Hybrid Connectors Power and Signal.psd

D-Sub

代表的な製品で幅広く多彩なポートフォリオ。
発見
Metric Circular Connectors Cable Assembly M8.psd

M8

通常、省スペース機器に使用されます。
M8
M12.webp

M12

最も広く使われているメトリック・サイズ。
M12

プロダクト・マネージャーや識者から学ぶ

年次デジタル・カンファレンス ハーティング産業用イーサネットウィークにスポットライトを当てた。 IIoT、テクノロジー・トレンド, 設置 及び 装置設計.2024年2月に開催された第3回ハーティング産業用イーサネットウィークの刺激的なセッションの全録画をご覧ください。

詳細はこちら

その他のソリューションとリソース


現場結線対応コネクタ

現場結線対応コネクタ

特別な工具なしで素早く取り付けられる3種のコネクタソリューション。
詳細はこちら
産業用イーサネットソリューション

産業用イーサネット

産業用アプリケーション向けのハーティングのイーサネット製品群の詳細をご覧ください。
詳細はこちら
導入事例 XTS Beckhoff

Beckhoff XTS システム

使用例:HARTING ix Industrial®インターフェースにより、Beckholl XTSシステムの性能は4倍向上しました。
詳細はこちら
ユースケース ロボット

ロボットにおけるSPE

使用例:ロボットにおけるシームレスなセンサーからクラウドへの通信のための協力。
詳細はこちら
カスタマイズされた機械製造

カスタマイズソリューション

お客様それぞれのご要望に合わせた、フレキシブルなカスタマイズソリューションをご紹介します。
詳細
SPE eBook

eBook SPE

シングルペアイーサネットをやさしく解説:IIoTの実現技術を知る。
詳細はこちら
産業用イーサネット eBook

eBook 産業用イーサネット

より小さく、より速く、よりスマートに:産業変革のためのイーサネットソリューションをご覧ください。
詳細はこちら

エンジニアリング・データ& サービス


CADデータ、製品データマネージャー、販売代理店の有無、無料サンプル& など。

エンジニアリングデータアイコン

HARTING Engineerng Data& お客様のプロジェクトを可能な限りサポートするサービスをご覧ください。当社のデジタルカタログに掲載されている各製品には、さらに詳しいエンジニアリングデータ(& )が掲載されています:

詳細はこちら

  • CADデータ、データシート、タイプシート

  • 複数の属性を持つ製品セレクタ

  • 個別データパッケージ

  • 設定とカスタマイズ

  • 個別注記とディレーティング

  • 無料サンプルサービス

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件