製品カテゴリー
データコネクタ
概要製品説明
  1. ホーム
  2. デバイスコネクティビティ
  3. ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
  4. データコネクタ
  5. 製品
  6. Single Pair Ethernet

Single Pair Ethernet

フィルター

から
へ

製品 208

Relevance
T1 Industrial plug SL-C IP20
ケーブルコネクタ

T1 Industrial plug SL-C IP20

部品番号: 09 45 181 2800 XL

ストレート型クリンプ端子オス定格電流: ‌4 Aコンタクト: 2 + シールド導体断面積: 0.08 ... 0.32 mm² より線バルクパッケージ

T1 Industrial plug SL-C IP20
ケーブルコネクタ

T1 Industrial plug SL-C IP20

部品番号: 09 45 181 2810 XL

ストレート型クリンプ端子オス定格電流: ‌4 Aコンタクト: 2 + シールド導体断面積: 0.08 ... 0.32 mm² より線バルクパッケージ

T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 1,0m
新しい
ケーブルアセンブリ

T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 1,0m

部品番号: 33 28 020 2001 010

両端組立て済み銅ケーブル (丸型)ハロゲンフリー, 耐油性, 遅燃性ケーブル長さ: 1 m

T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 2,0m
新しい
ケーブルアセンブリ

T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 2,0m

部品番号: 33 28 020 2001 020

両端組立て済み銅ケーブル (丸型)ハロゲンフリー, 耐油性, 遅燃性ケーブル長さ: 2 m

T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 10m
新しい
ケーブルアセンブリ

T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 10m

部品番号: 33 28 020 2001 100

両端組立て済み銅ケーブル (丸型)ハロゲンフリー, 耐油性, 遅燃性ケーブル長さ: 10 m

M12-SD-CC-CRIMP-2P-SPE-M-STR-SHLD
新しい
ケーブルコネクタ

M12-SD-CC-CRIMP-2P-SPE-M-STR-SHLD

部品番号: 21 03 839 1205

ストレート型クリンプ端子オス定格電流: ‌4 Aコンタクト: 2 + シールド導体断面積: 0.08 ... 0.32 mm² より線

T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 1,0m
新しい
ケーブルアセンブリ

T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 1,0m

部品番号: 33 28 020 2002 010

両端組立て済み銅ケーブル (丸型)ハロゲンフリー, 耐油性, 遅燃性ケーブル長さ: 1 m

T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 20m
新しい
ケーブルアセンブリ

T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 20m

部品番号: 33 28 020 2002 200

両端組立て済み銅ケーブル (丸型)ハロゲンフリー, 耐油性, 遅燃性ケーブル長さ: 20 m

T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 0,5m
新しい
ケーブルアセンブリ

T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 0,5m

部品番号: 33 28 020 2001 005

両端組立て済み銅ケーブル (丸型)ハロゲンフリー, 耐油性, 遅燃性ケーブル長さ: 0.5 m

T1 male crimp AWG 22-24 (500pcs/reel)
新しい
クリンプコンタクト

T1 male crimp AWG 22-24 (500pcs/reel)

部品番号: 09 45 500 2812

オスコンタクト導体断面積: 0.22 ... 0.32 mm²AWG 24 ... AWG 22

T1 male crimp AWG 26-28 (500pcs/reel)
新しい
クリンプコンタクト

T1 male crimp AWG 26-28 (500pcs/reel)

部品番号: 09 45 500 2810

オスコンタクト導体断面積: 0.08 ... 0.12 mm²AWG 28 ... AWG 26

T1 male crimp AWG 22-24 (500pcs/reel)
クリンプコンタクト

T1 male crimp AWG 22-24 (500pcs/reel)

部品番号: 09 45 500 2802

オスコンタクト導体断面積: 0.22 ... 0.32 mm²AWG 24 ... AWG 22

T1 male crimp AWG 26-28 (500pcs/reel)
クリンプコンタクト

T1 male crimp AWG 26-28 (500pcs/reel)

部品番号: 09 45 500 2800

オスコンタクト導体断面積: 0.08 ... 0.12 mm²AWG 28 ... AWG 26

T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 7,5m
新しい
ケーブルアセンブリ

T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 7,5m

部品番号: 33 28 021 4002 075

両端組立て済み銅ケーブル (丸型)ハロゲンフリー, 耐油性, 遅燃性ケーブル長さ: 7.5 m

T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 0,5m
新しい
ケーブルアセンブリ

T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 0,5m

部品番号: 33 28 021 4002 005

両端組立て済み銅ケーブル (丸型)ハロゲンフリー, 耐油性, 遅燃性ケーブル長さ: 0.5 m

T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 0,2m
新しい
ケーブルアセンブリ

T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 0,2m

部品番号: 33 28 021 4002 002

両端組立て済み銅ケーブル (丸型)ハロゲンフリー, 耐油性, 遅燃性ケーブル長さ: 0.2 m

T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 20m
新しい
ケーブルアセンブリ

T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 20m

部品番号: 33 28 021 4002 200

両端組立て済み銅ケーブル (丸型)ハロゲンフリー, 耐油性, 遅燃性ケーブル長さ: 20 m

T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 3,0m
新しい
ケーブルアセンブリ

T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 3,0m

部品番号: 33 28 021 4002 030

両端組立て済み銅ケーブル (丸型)ハロゲンフリー, 耐油性, 遅燃性ケーブル長さ: 3 m

T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 2,0m
新しい
ケーブルアセンブリ

T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 2,0m

部品番号: 33 28 021 4002 020

両端組立て済み銅ケーブル (丸型)ハロゲンフリー, 耐油性, 遅燃性ケーブル長さ: 2 m

T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 40m
新しい
ケーブルアセンブリ

T1 IP20 -M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 40m

部品番号: 33 28 021 4002 400

両端組立て済み銅ケーブル (丸型)ハロゲンフリー, 耐油性, 遅燃性ケーブル長さ: 40 m

20 (208)

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件