製品カテゴリー
電力および信号用コネクタ
概要製品
  1. ホーム
  2. デバイスコネクティビティ
  3. ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
  4. 電力および信号用コネクタ
  5. 製品

電力および信号用コネクタ

フィルター

製品 2549

Relevance
Inducom Crimp ferrule 13,0 - 14,0mm
圧着フェルール

Inducom Crimp ferrule 13,0 - 14,0mm

部品番号: 61 03 000 0127

内径: 13 mm外径: ‌14 mm

InduCom c-clamp 9-37P dia.5-7mm bulk
ケーブルクランプ

InduCom c-clamp 9-37P dia.5-7mm bulk

部品番号: 61 03 000 0141 280

D-Sub 1 ... 4ケーブル径: 5 ... 7 mm

Inducom Crimp ferrule 12,0 - 13,0mm
圧着フェルール

Inducom Crimp ferrule 12,0 - 13,0mm

部品番号: 61 03 000 0142

内径: 12 mm外径: ‌13 mm

InduCom c-clamp 9-37P dia.9-12mm bulk
ケーブルクランプ

InduCom c-clamp 9-37P dia.9-12mm bulk

部品番号: 61 03 000 0143 280

D-Sub 1 ... 4ケーブル径: 9 ... 12 mm

Crimp flange for Hood 9-37P 8,5-9,5mm
圧着フランジ

Crimp flange for Hood 9-37P 8,5-9,5mm

部品番号: 61 03 000 0165

D-Sub 1 ... 4内径: 8.5 mm外径: ‌9.5 mm

Mont. Crimpflansch 5,5 - 6,5
圧着フランジ

Mont. Crimpflansch 5,5 - 6,5

部品番号: 61 03 000 0166

D-Sub 1 ... 4内径: 5.5 mm外径: ‌6.5 mm

InduCom c-clamp 9-37P dia.7-10mm bulk
ケーブルクランプ

InduCom c-clamp 9-37P dia.7-10mm bulk

部品番号: 61 03 000 0044 280

D-Sub 1 ... 4ケーブル径: 7 ... 10 mm

Inducom Crimp ferrule 5,0 - 6,0mm
圧着フェルール

Inducom Crimp ferrule 5,0 - 6,0mm

部品番号: 61 03 000 0045

内径: 5 mm外径: ‌6 mm

Inducom Crimp ferrule 5,5 - 6,5mm
圧着フェルール

Inducom Crimp ferrule 5,5 - 6,5mm

部品番号: 61 03 000 0046

内径: 5.5 mm外径: ‌6.5 mm

Inducom Crimp ferrule 6,0 - 7,0mm
圧着フェルール

Inducom Crimp ferrule 6,0 - 7,0mm

部品番号: 61 03 000 0047

内径: 6 mm外径: ‌7 mm

Inducom Crimp ferrule 6,5 - 7,5mm
圧着フェルール

Inducom Crimp ferrule 6,5 - 7,5mm

部品番号: 61 03 000 0048

内径: 6.5 mm外径: ‌7.5 mm

Inducom Crimp ferrule 7,0 - 8,0mm
圧着フェルール

Inducom Crimp ferrule 7,0 - 8,0mm

部品番号: 61 03 000 0049

内径: 7 mm外径: ‌8 mm

Inducom Crimp ferrule 7,5 - 8,5mm
圧着フェルール

Inducom Crimp ferrule 7,5 - 8,5mm

部品番号: 61 03 000 0050

内径: 7.5 mm外径: ‌8.5 mm

Inducom Crimp ferrule 8,0 - 9,0mm
圧着フェルール

Inducom Crimp ferrule 8,0 - 9,0mm

部品番号: 61 03 000 0051

内径: 8 mm外径: ‌9 mm

Crimphülse 8,5 - 9,5
圧着フェルール

Crimphülse 8,5 - 9,5

部品番号: 61 03 000 0052

内径: 8.5 mm外径: ‌9.5 mm

INDUCOM ferrule crimp 9.0 - 10.0
圧着フェルール

INDUCOM ferrule crimp 9.0 - 10.0

部品番号: 61 03 000 0053

内径: 9 mm外径: ‌10 mm

Inducom Crimp ferrule 9,5 - 10,5mm
圧着フェルール

Inducom Crimp ferrule 9,5 - 10,5mm

部品番号: 61 03 000 0054

内径: 9.5 mm外径: ‌10.5 mm

Inducom Crimp ferrule 10,0 - 11,0mm
圧着フェルール

Inducom Crimp ferrule 10,0 - 11,0mm

部品番号: 61 03 000 0055

内径: 10 mm外径: ‌11 mm

Inducom Crimp ferrule 10,5 - 11,5mm
圧着フェルール

Inducom Crimp ferrule 10,5 - 11,5mm

部品番号: 61 03 000 0056

内径: 10.5 mm外径: ‌11.5 mm

Inducom Crimp ferrule 11,0 - 11,0mm
圧着フェルール

Inducom Crimp ferrule 11,0 - 11,0mm

部品番号: 61 03 000 0057

内径: 11 mm外径: ‌12 mm

20 (2,549)

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件