2. デバイスコネクティビティ
  3. パネルフィードスルー

パネルフィードスルー

パネルフィードスルー・コネクタは、盤の壁や制御キャビネットにケーブルやワイヤを通すために不可欠です。


Device Connectivity PFT Hybrid Panel Feed Throughs Data Power Signal.psd
データパネルフィードスルー
データパネルフィードスルー
159
電源と信号パネルのフィードスルー
電源と信号パネルのフィードスルー
307
ハイブリッドパネルフィードスルー
ハイブリッドパネルフィードスルー
86
PushPull v4 Selection Guide_original_subV14.psd

ハーティングは様々なパネルフィードスルーオプションを提供しています。これらのコネクタは、産業オートメーション、ファクトリーオートメーション、屋外設置などのアプリケーションに最適です。 これらのコネクタは、ハウジングの内部と外部間の密閉された安全な接続を維持し、ほこりや湿気などの環境要因が繊細な電子機器に影響を与えるのを防ぎます。

HARTING Industrial Ethernet Week 2024 - チーム

エキスパートから学ぶ

最新情報を入手し、学ぶ:2024年2月の年次Webセミナー、ハーティング産業イーサネットウィークの全録画をご覧ください。


詳細はこちら

リソース


カタログ:Device Connectivity
カタログ:Device Connectivity
.pdf - 38.4 MB

データ用パネルフィードスルー


Device Connectivity PFT Data Panel Feed Throughs.psd

データ用パネルフィードスルーは、現代の産業や技術のセットアップにおいて重要な役割を果たします。これらのフィードスルーは、データケーブルのシームレスな接続を容易にし、必要不可欠な電気的絶縁を維持しながら、パネルや盤を通過できるようにします。ファクトリーオートメーション、電気通信、オーディオ/ビデオアプリケーションのいずれにおいても、データ用パネルフィードスルーは極めて重要な役割を果たします。

これらのフィードスルーは、電磁干渉から確実に保護する強固なシールドが特徴です。RJ45やM12など、多様なタイプのコネクタが、さまざまなデータ・プロトコルに対応しています。データ用パネルフィードスルーは、フロントマウント、リアマウントのいずれであっても、過酷な環境に耐えるように設計されており、今日の相互接続された世界では不可欠なものとなっています。

データ用パネルフィードスルー

ハイブリッド・パネルフィードスルー


ハイブリッド・パネルフィードスルーは、機能を1つのコンパクトなユニットにスマートに融合させたものです。これらのフィードスルーは、1つのパネルカットアウトに複数のケーブル(それぞれ異なる用途)を通すことができます。汎用性が高く、省スペース設計のため、さまざまな用途に最適です。

制御キャビネットでは、ハイブリッド・フィードスルーが電力、データ、信号の接続を効率的に組み合わせます。医療機器は、特にスペースが限られている場合、そのコンパクトな形状から恩恵を受けます。さらに、試験や測定のセットアップにおいて、ハイブリッド・フィードスルーは、電源ケーブルとデータケーブルの両方をシームレスに収容することにより、ケーブル管理を簡素化します。

ハイブリッド・パネルフィードスルーは、カスタマイズが可能で、多くの場合、IP等級シーリングを備えており、革新的な接続ソリューションです。

ハイブリッド・パネルフィードスルー
Device Connectivity PFT Hybrid Panel Feed Throughs.psd

電源と信号用パネルのフィードスルー


電源と信号用のフィードスルー

電源と信号パネルのフィードスルーは、多くの産業のバックボーンとなります。これらのフィードスルーにより、電源ケーブル(ACとDCの両方)や信号ケーブル(制御線など)がパネルを楽に通れるようになります。その用途は、産業機械、再生可能エネルギーシステム、ビルオートメーションなど多岐にわたります。

電源と信号用のフィードスルー

構成ツール


M17, M23& ICC 構成ツール

M17, M23& ICC

構成ツール お客様の用途に合わせてカスタマイズした丸型コネクタを素早く簡単に作成できます。
構成を開始
構成ツール M12 システムケーブル

M12 システムケーブル

M12シールドなし、オーバーモールドシステムケーブル用のカスタムフィットソリューション。
https://b2b.harting.com/ebusiness/hcp/CIRCOVMO_CONF/home

シリーズで探す


RJ45 コネクタ

HARTING RJ Industrial®

過酷な環境に対応するRJ45コネクター。
詳細
Han Catalogue - rectangular connectors - three composed Han-connectors

HARTING ix Industrial®

IoTのための小型化と堅牢性。
詳細はこちら
preLink termination.jpg

preLink®

多用途の現場配線システム。
詳細はこちら
PushPull

HARTING PushPull

使いやすいプラグコネクタ。
詳細
M5

M5

さまざまなサイズとコーディングのM5。
詳細はこちら
Metric Circular Connectors Cable Assembly M8.psd

M8

通常、省スペース機器に使用されます。
M8
M12.webp

M12

最も広く使われているメトリック・サイズ。
M12
M17.psd

M17

最新のモータアプリケーションをカバー。
詳細
Metric Circular Connectors Cable Connector Cable Assemplies M23.psd

M23

大電力& 多芯の信号用コンタクト向け。
詳細
Metric Circular Connectors Cable Assembly 7_8 Zoll.psd

7/8

電源接続用インターフェイス。
詳細
Metric Circular Connectors Cable Assembly Size 15.psd

サイズ15

過酷な環境にも耐える堅牢性と信頼性。
詳細

エンジニアリング・データ& サービス


CADデータ、製品データマネージャー、販売代理店の有無、無料サンプル& など。

エンジニアリングデータアイコン

HARTING Engineerng Data& お客様のプロジェクトを可能な限りサポートするサービスをご覧ください。当社のデジタルカタログに掲載されている各製品には、さらに詳しいエンジニアリングデータ(& )が掲載されています:

詳細はこちら

  • CADデータ、データシート、タイプシート

  • 複数の属性を持つ製品セレクタ

  • 個別データパッケージ

  • 設定とカスタマイズ

  • 個別注記とディレーティング

  • 無料サンプルサービス

説明


結線

結線技術

ケーブルタイプ、コンタクトタイプ、その他:適切な結線技術を選択するための正しい基準とは?
詳細
Header_IP-protection_0.webp

IP保護等級

コネクタのハウジング、シーリング、ロック機構は、外部からの影響から接続を保護します。
詳細
ロックタイプ

ロックタイプ

正しいタイプのロックは、不慮の外れを防止し、アプリケーションに基づきます。
詳細
D-Sub PP.psd

迅速ワンタッチ接続  D-Sub PushPull

詳細

HARTING ニュースレター

ソーシャルメディア


© ハーティング株式会社

  • このサイトについて
  • プライバシーポリシー
  • Cookie Policy
  • ご利用条件
  • 取引条件